EAN
4012002244036
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UND
Cena
1041,90 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • System połączeń
    Wago Winsta
Funkcje
  • isrecon­nec­table
    Nie
  • System złączy wtyko­wych zwią­zanych z systemem
    Tak
Połączenia
  • Wejście
    5-zaciskowy
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    400 V
  • Typ napięcia zasilającego
    AC
Prąd
  • Liczba obwodów wejścio­wych
    12
  • Prąd znamio­nowy In
    16 A
Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    45 mm
  • Długość
    325 mm
  • Szero­kość produktu
    195 mm
Materiał
  • Kolor
    ocyn­ko­wany
  • Materiał
    metal
  • Grupa materia­łowa
    metal
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu łączącego
    2.5 mm²
  • Liczba dostęp­nych faz
    4
  • Nadaje się do okablo­wania prze­loto­wego
    Tak
Wypo­sażenie
  • Liczba prze­wodów połącze­nio­wych
    maks. 2
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie