![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
SPD TV 5 torów coax In=2,5kA SPK700
EAN
3250615515094
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
1337,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Instalacja, montaż
-
Montaż naSzyna DIN
-
Nominalny moment dokręcania1 - 1 Nm
Normy
-
Klasa wymagań IEC61643C1, C2, C3, D1, B2
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)14 - 18 V
-
Ciągłe napięcie robocze Uc zgodnie z PN-EN-61643-120 V
-
Napięciowy poziom ochrony Up0,50 kV
Prąd elektryczny
-
Znamionowy prąd wyładowczy In 8 - 20 µs C2 PN-EN-616432,50 kA
-
Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN) / N-PE2,5 kA
Wymiary
-
Wysokość31,50 mm
-
Szerokość144,90 mm
-
Głębokość71,50 mm
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-25 - 55 °C
Sprzęt
-
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacjiNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2020-09-28
PDF568,40 kB
Więcej materiałów