The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Mier­niki i urządzenia pomia­rowe
    • Mier­niki wielo­funk­cyjne i akcesoria
    • SM002
    EAN
    3250615630025
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Mier­niki wielo­funk­cyjne i akcesoria

    Zestaw do montażu na drzwiach rozdzielnicy do liczników i mierników SM002

    Cena
    618,50  zł
    / szt. *
    618,50  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Zestaw do montażu na drzwiach rozdzielnicy do liczników i mierników

    SM002

    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration SM002
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie SM002 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu SM002

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa SM002 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa SM002

      Zestaw do montażu na drzwiach rozdzielnicy do liczników i mierników

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Kit d'encastrement  SM002 | Hager Polska

      Kit d'encastrement SM002

      Instrukcja montażu en-GB, fr-FR 2020-01-01

      PDF
      400,67 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      SM213 - agardio.measure Moduł komunikacyjny TCP/IP (Ethernet) SM103E
      SM213
      agardio.measure Moduł komunikacyjny TCP/IP (Ethernet) SM103E
      Cena
      1 655,00  zł
      / szt. *
      1 655,00  zł
      / szt. *
    • 2
      SM202 - agardio.measure Moduł 2 wejść/2 wyjść SM103E
      SM202
      agardio.measure Moduł 2 wejść/2 wyjść SM103E
      Cena
      607,00  zł
      / szt. *
      607,00  zł
      / szt. *
    • 3
      SM203 - agardio.measure Moduł wyjść analogowych SM103E
      SM203
      agardio.measure Moduł wyjść analogowych SM103E
      Cena
      595,50  zł
      / szt. *
      595,50  zł
      / szt. *
    • 4
      SM204 - agardio.measure Moduł pamięci SM103E
      SM204
      agardio.measure Moduł pamięci SM103E
      Cena
      2 757,00  zł
      / szt. *
      2 757,00  zł
      / szt. *
    • 5
      SM102E - agardio.measure Miernik wielofunkcyjny tablicowy, TrueRMS
      SM102E
      agardio.measure Miernik wielofunkcyjny tablicowy, TrueRMS
      Cena
      1 269,00  zł
      / szt. *
      1 269,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32