agardio.measure Miernik wielofunkcyjny modułowy, TrueRMS, RS485/Modbus SM101C
EAN
3250615631022
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ENM
1200,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Wymiary
-
Wysokość67 mm
-
Szerokość73 mm
-
Głębokość50 mm
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP20
Pojemność
-
Liczba modułów4
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-10 - 55 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-20 - 70 °C
Łączność
-
Typ złącza/wtykuZacisk śrubowy
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego0.5 - 4 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego0.5 - 4 mm²
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego5 W
-
Pobór mocy VA5 VA
Sprzęt
-
Typ wyświetlaczaCyfrowy
Pomiar
-
Zakres częstotliwości45 - 65 Hz
-
Typ urządzenia pomiarowegoMultimetr
-
Zakres pomiarowy natężenia prądu0 - 9999 A
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN
Funkcje
-
Klasa dokładności0.005
Zasilanie
-
Napięcie zasilania230 V +10%/-15%
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2020-01-01
PDF1,35 MB -
Dane techniczne - Załącznik do produktu
Dane techniczne - Załącznik do produktu International 2020-01-01
XLS311,50 kB -
Dane techniczne — Karta produktu
Dane techniczne — Karta produktu en-GB 2024-03-22
PDF38,88 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
agardio.measure Mierniki wielofunkcyjne i analizatory parametrów sieci
PDF184,94 kB
Więcej materiałów