tehalit.SL Nośnik urządzeń 20x80 trafo alu SL200809LEDD1
Cena
1 026,20 zł
/ Komplet
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Akcesoria
-
Wstępnie wyposażony wTransformator
Wymiary
-
Wysokość135 mm
-
Szerokość130 mm
-
Głębokość48 mm
-
Liczba jednostek1
Napięcie
-
Napięcie znamionowe24 - 24 V
Materiały
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
KolorAluminium
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP40
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy5 - 60 °C
Instalacja, montaż
-
MontażPoziomy
Kompatybilność
-
Kompatybilny rodzaj gniazdaJuż zmontowany
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa SL200809LEDD1
tehalit.SL Nośnik urządzeń 20x80 trafo alu
PDF -
Licencja na produkt
Product_Licence_NF004_1078_SL
Licencja na produkt International 2021-02-12
PDF1,08 MB
Więcej materiałów