The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.SL (LED)
    • tehalit.SL - akcesoria systemu kanałów przy­po­dłogo­wych z PVC
    • SL200809LED9011
    EAN
    4012740980289
    Liczba w opakowaniu
    1 Komplet
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.SL - akcesoria systemu kanałów przy­po­dłogo­wych z PVC
    • tehalit.SL (LED) - akcesoria systemu kanałów przy­po­dłogo­wych z PVC
    • Zobacz więcej

    tehalit.SL Nośnik urządzeń 20x80 trafo czarny SL200809LED9011

    Cena
    1 143,20  zł
    / Komplet *
    1 143,20  zł
    / Komplet *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.SL Nośnik urządzeń 20x80 trafo czarny

    SL200809LED9011

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Akcesoria
    • Wstępnie wypo­sażony w
      Trans­for­mator
    Wymiary
    • Wyso­kość
      135 mm
    • Szero­kość
      130 mm
    • Głębo­kość
      48 mm
    • Liczba jednostek
      1
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      24 - 24 V
    Materiały
    • Materiał
      Poli­chlorek winylu (PVC)
    • Kolor
      Czarny
    • Kod RAL
      9011
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP40
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK07
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      5 - 60 °C
    Instalacja, montaż
    • Montaż
      Poziomy
    Kompa­ty­bil­ność
    • Kompa­ty­bilny rodzaj gniazda
      Już zmon­to­wany

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base only) (English)
    PDF
    383,81 kB
    REACH declaration SL200809LED9011
    PDF
    RoHS report SL200809LED9011
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie SL200809LED9011 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu SL200809LED9011

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa SL200809LED9011 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa SL200809LED9011

      tehalit.SL Nośnik urządzeń 20x80 trafo czarny

      PDF
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

      Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

      Katalog pl-PL 2026-05-14

      PDF
      161,20 MB
    • Licencja na produkt

      Zdjęcie Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Polska

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licencja na produkt International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      tehalit.SL Listwy przypodłogowe i ościeżnicowe PVC; SL…

      PDF
      407,24 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      SL20080A9011 - tehalit.SL Maskownica nośnika 20x80 czarny
      SL20080A9011
      tehalit.SL Maskownica nośnika 20x80 czarny
      Cena
      21,30  zł
      / szt. *
      21,30  zł
      / szt. *
    • 2
      SL20080AD1 - tehalit.SL Maskownica nośnika 20x80 alu
      SL20080AD1
      tehalit.SL Maskownica nośnika 20x80 alu
      Cena
      34,20  zł
      / szt. *
      34,20  zł
      / szt. *
    • 3
      SL20080901D1 - tehalit.SL Pusty nośnik urządzeń 20x80 fi60 alu
      SL20080901D1
      tehalit.SL Pusty nośnik urządzeń 20x80 fi60 alu
      Cena
      396,60  zł
      / szt. *
      396,60  zł
      / szt. *
    • 4
      LEDTR100 - tehalit.SL Transformator zasilający do taśmy LED 100W/24V
      LEDTR100
      tehalit.SL Transformator zasilający do taśmy LED 100W/24V
      Cena
      712,70  zł
      / szt. *
      712,70  zł
      / szt. *
    • 5
      LED06WEISS - tehalit.SL Taśma LED 24V 28,8W IP68 6m z akcesoriami biała
      LED06WEISS
      tehalit.SL Taśma LED 24V 28, 8W IP68 6m z akcesoriami biała
      Cena
      1 119,20  zł
      / Komplet *
      1 119,20  zł
      / Komplet *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32