EAN
4012740018050
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
166,40zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Kompa­ty­bil­ność
  • Zgod­ność produktu
    SL - EK40040
Wymiary
  • Wyso­kość kanału
    80 mm
  • Długość
    85 mm
  • Szero­kość kanału
    20 mm
  • Wyso­kość
    80 mm
  • Szero­kość
    20 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Pokrywa z uszczelką
    nie
Materiał
  • Kolor
    RAL 9016
  • Grupa materia­łowa
    tworzywo
  • Powierzchnia
    inne
Wypo­sażenie
  • Przy­łącze do połączenie do listwy przy­ściennej
    kolor cynku
Norma
  • Dopusz­czenia / atesty
    CE
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
  • Odpor­ność na porażenia
    IK07
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    5…60 °C
Temperatura
  • Temperatura otoczenia
    5…60 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie