tehalit.EK Kanał narożnikowy 40040 L=2500mm biały EK4004009016
EAN
4012740017398
Liczba w opakowaniu
40 Metry
Grupa rabatowa
TEH
64,30zł
/ Metr
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Końcówka do kanału narożnego 1 dostępne produkty
-
Kąt wewnętrzny do kanału narożnego 1 dostępne produkty
-
Kąt zewnętrzny do kanału instalacyjnego 1 dostępne produkty
-
Element T do kanału narożnego 1 dostępne produkty
-
Pokrywa złącza kanału montażowego 1 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 4 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość40 mm
-
Szerokość40 mm
-
Długość2500 mm
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny800 - 800 mm²
Pojemność
-
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)4
Sprzęt
-
Liczba przegród2 - 2
-
Liczba przegród1
-
Z klamrą zaciskową kablaTak
-
Z folią ochronnąNie
Materiały
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
KolorBiały
-
Kod RAL9016
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF51,90 kB
Więcej materiałów