The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.SL (LED)
    • tehalit.EK - system kanałów naroż­niko­wych z PVC
    • EK4004079016
    EAN
    4012740017435
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.EK - system kanałów naroż­niko­wych z PVC

    tehalit.EK Łącznik 40x40mm biały EK4004079016

    Cena
    14,90  zł
    / szt. *
    14,90  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.EK Łącznik 40x40mm biały

    EK4004079016

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      40 mm
    • Szero­kość
      40 mm
    Materiały
    • Materiał
      Akrylonitryl-bu­tadie­n-styren (ABS)
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9016
    Bezpie­czeń­stwo
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK07
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP40
    Konfi­guracja
    • Nakładka
      Tak

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    REACH declaration EK4004079016
    PDF
    RoHS report EK4004079016
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EK4004079016 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EK4004079016

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EK4004079016 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EK4004079016

      tehalit.EK Łącznik 40x40mm biały

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07

      PDF
      293,74 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      EK4004069016 - tehalit.EK Końcówka 40x40mm biały
      EK4004069016
      tehalit.EK Końcówka 40x40mm biały
      Cena
      25,60  zł
      / szt. *
      25,60  zł
      / szt. *
    • 2
      EK4004059016 - tehalit.EK Kąt płaski wewnętrzny 40x40mm biały
      EK4004059016
      tehalit.EK Kąt płaski wewnętrzny 40x40mm biały
      Cena
      44,80  zł
      / szt. *
      44,80  zł
      / szt. *
    • 3
      EK4004039016 - tehalit.EK Kąt zewnętrzny 40x40mm biały
      EK4004039016
      tehalit.EK Kąt zewnętrzny 40x40mm biały
      Cena
      44,80  zł
      / szt. *
      44,80  zł
      / szt. *
    • 4
      EK4004009016 - tehalit.EK Kanał narożnikowy 40040 L=2500mm biały
      EK4004009016
      tehalit.EK Kanał narożnikowy 40040 L=2500mm biały
      Cena
      70,40  zł
      / Metr *
      70,40  zł
      / Metr *
    • 5
      EK40040819016 - tehalit.EK Odgałęźnik 40x40mm biały
      EK40040819016
      tehalit.EK Odgałęźnik 40x40mm biały
      Cena
      34,20  zł
      / szt. *
      34,20  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32