tehalit.SL Recy30% Podstawa 20x80 dla LED czarny SL200801LED
Cena
41,60 zł
/ Metr
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość80 mm
-
Szerokość20 mm
-
Długość2000 mm
Materiały
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)30 %
-
KolorCzarny
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy5 - 60 °C
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP40
-
Powiązane serieSL LED 20x80
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa SL200801LED
tehalit.SL Recy30% Podstawa 20x80 dla LED czarny
PDF -
Narzędzie
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Licencja na produkt
Product_Licence_NF004_1078_SL
Licencja na produkt International 2021-02-12
PDF1,08 MB
Więcej materiałów