tehalit.SL Pusty nośnik urządzeń 20x55, fi60, czarny SL200559019011
EAN
4012740842617
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
138,70zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Akcesoria
-
Wstępnie wyposażony wPuste
Wymiary
-
Wysokość125 mm
-
Szerokość20 mm
-
Głębokość48 mm
-
Długość105 mm
Sprzęt
-
Pusta puszka pod gniazdoNie
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9011
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP40
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy5 - 60 °C
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Licencja na produkt
Licencja na produkt International 2021-02-12
PDF1,08 MBLicencja na produkt International 2021-02-12
PDF1,48 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-10-10
PDF407,24 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-01-13
PDF21,73 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF48,54 kB
Więcej materiałów