tehalit.SL Recy30% Pokrywa 20x55, buk SL200552D2
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Element T/X do kanału przypodłogowego 4 dostępne produkty -
Nośnik do systemu kanałów przypodłogowych 2 dostępne produkty -
Kąt wewnętrzny do kanału przypodłogowego 1 dostępne produkty -
Kąt zewnętrzny do kanału przypodłogowego 1 dostępne produkty -
Końcówka do kanału przypodłogowego 1 dostępne produkty -
Maskownica łączeń ciętych do kanału przypodłogowego 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość55 mm
-
Szerokość20 mm
-
Długość2000 mm
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
KolorBuk
-
WykończenieZafoliowany
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)30 %
-
Pokrywa z miękkim brzegiemBez miękkiego brzegu
-
Z taśmą dywanowąNie
-
Z folią ochronnąTak
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP40
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Zakres temperatur pracy5 - 60 °C
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa SL200552D2
tehalit.SL Recy30% Pokrywa 20x55, buk
PDF -
Katalog
Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
Katalog pl-PL 2026-05-14
PDF161,20 MB -
Narzędzie
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Licencja na produkt
Product_Licence_NF004_1078_SL
Licencja na produkt International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07
PDF371,55 kB
Deklaracja zgodności UE
tehalit.SL Listwy przypodłogowe i ościeżnicowe PVC; SL…
PDF407,24 kB