tehalit.SL Element T, 20x55, czarny SL2005589011

EAN
4012740894340
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
173,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość kanału
    55 mm
  • Szero­kość kanału
    20 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Pokrywa z uszczelką
    nie
Materiał
  • Kolor
    czarny
  • Grupa materia­łowa
    tworzywo
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Wypo­sażenie
  • Przy­łącze do połączenie do listwy przy­ściennej
    antracyt
Norma
  • Dopusz­czenia / atesty
    CE
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Odpor­ność na porażenia
    IK07
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    5…60 °C
Temperatura
  • Temperatura otoczenia
    5…60 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie