tehalit.SL Pokrywa dywanowa 20x55 biały SL20055229016
Cena
43,80 zł
/ Metr
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
SL200551
tehalit.SL Recy30% Podstawa 20x55 czarny
34,20 zł/ Metr
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria do systemów kanałów elektroinstalacyjnych 1 dostępne produkty -
Nośnik do systemu kanałów przypodłogowych 2 dostępne produkty -
Kąt wewnętrzny do kanału przypodłogowego 1 dostępne produkty -
Kąt zewnętrzny do kanału przypodłogowego 1 dostępne produkty -
Końcówka do kanału przypodłogowego 1 dostępne produkty -
Element T/X do kanału przypodłogowego 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość55 mm
-
Szerokość20 mm
-
Długość2000 mm
Materiały
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
KolorBiały
-
Kod RAL9016
Pokrywa, drzwi
-
Pokrywa z miękkim brzegiemBez miękkiego brzegu
Sprzęt
-
Z taśmą dywanowąTak
-
Z folią ochronnąNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP40
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy5 - 60 °C
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa SL20055229016
tehalit.SL Pokrywa dywanowa 20x55 biały
PDF -
Licencja na produkt
Product_Licence_NF004_1078_SL
Licencja na produkt International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07
PDF371,55 kB
Więcej materiałów