tehalit.SL Podstawa 20x55 czarny SL200551
EAN
4012740893893
Liczba w opakowaniu
36 Metry
Grupa rabatowa
TEH
Cena
31,60zł
/ Metr
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość55 mm
-
Szerokość20 mm
-
Długość2000 mm
Pojemność
-
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)4
Sprzęt
-
Liczba przegród2 - 2
Materiały
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
KolorCzarny
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP40
-
Powiązane serieSL 20x55, SL (System listew przypodłogowych dywanowych) 20x55
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Licencja na produkt
Licencja na produkt International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-10-10
PDF407,24 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-01-13
PDF21,73 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF48,54 kB
Więcej materiałów