tehalit.AK Kanał napodłogowy 11040 szary SL1104007030
EAN
4012740138208
Liczba w opakowaniu
70 Metry
Grupa rabatowa
TEH
17,80zł
/ Metr
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Element T/X do kanału przypodłogowego 8 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość11 mm
-
Szerokość40 mm
-
Długość2000 mm
Sprzęt
-
Liczba przegród0
-
Liczba przegród1 - 1
Pojemność
-
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)1
Materiały
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorSzary
-
Kod RAL7030
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP40
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Broszury techniczne
tehalit.ak - informacje techniczne
PDF370,82 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU-Declaration SL18075-SLA T063A DE_EN 12082019
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2019-08-23
PDF50,52 kB
Więcej materiałów