The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Rozłącz­niki i prze­łącz­niki zasilania
    • Rozłącz­niki izolacyjne
    • SH463N
    EAN
    3250615589958
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Rozłącz­niki i prze­łącz­niki obro­towe
    • Rozłącz­niki izolacyjne
    • Zobacz więcej

    Modułowy rozłącznik izolacyjny w obudowie kompaktowej 4P 63A 400VAC SH463N

    Cena
    435,80  zł
    / szt. *
    435,80  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Modułowy rozłącznik izolacyjny w obudowie kompaktowej 4P 63A 400VAC

    SH463N

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      63 A
    • Znamio­nowy warun­kowy prąd zwar­ciowy Inc zgodnie z normą IEC/EN 60669-2-4
      6000A/63A gG
    Archi­tek­tura
    • Układ biegunów
      3P+N
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Prze­łącznik
    • Pozycja neutralna
      Prawy
    • Liczba biegunów
      4
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      25 mm²
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      500 V
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      6 kV
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      400 - 400 V
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    Moc
    • Straty mocy na biegun dla prądu znamio­nowego
      2,60 W
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      7,80 W
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      2 - 2 Nm
    Sprzęt
    • Opcjonalny napęd silnikowy
      Nie
    • Liczba styków pomoc­niczych prze­łącz­nych
      0
    • Liczba styków pomoc­niczych rozwier­nych
      0
    • Liczba styków pomoc­niczych zwier­nych
      0
    • Plom­bo­wane
      Tak
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -5 - 40 °C
    Pokrywa, drzwi
    • Z mechanizmem ryglu­jącym
      Nie
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 50 Hz
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zaciski śrubowe
    Funkcje
    • Jest prze­łącz­nikiem zmiany kierunku
      Nie
    • Jako wyłącznik awaryjny
      Nie
    • Jako rozłącznik główny
      Tak
    • Jako rozłącznik remon­towy
      Tak
    • Jako rozłącznik bezpie­czeń­stwa
      Nie
    • Wersja rozłącz­nika mocy
      Tak
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      3,50

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACH declaration SH463N
    PDF
    RoHS report SH463N
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie SH463N | Hager Polska

      Zdjęcie produktu SH463N

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa SH463N | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa SH463N

      Modułowy rozłącznik izolacyjny w obudowie kompaktowej 4P 63A 400VAC

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      259,04 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HAB402 - Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 4P 20A, rozmiar 1
      HAB402
      Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 4P 20A, rozmiar 1
      Cena
      245,80  zł
      / szt. *
      245,80  zł
      / szt. *
    • 2
      HZF103 - Wałek l=320 mm do rozłączników bezpiecznikowych 20-32A
      HZF103
      Wałek l=320 mm do rozłączników bezpiecznikowych 20-32A
      Cena
      103,20  zł
      / szt. *
      103,20  zł
      / szt. *
    • 3
      HI403R - Przełącznik modułowy I-O-II 4P 63A
      HI403R
      Przełącznik modułowy I-O-II 4P 63A
      Cena
      2 332,00  zł
      / szt. *
      2 332,00  zł
      / szt. *
    • 4
      HI404R - Przełącznik modułowy I-O-II 4P 80A
      HI404R
      Przełącznik modułowy I-O-II 4P 80A
      Cena
      2 148,00  zł
      / szt. *
      2 148,00  zł
      / szt. *
    • 5
      HAC306 - Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 3P 63A, rozmiar 2
      HAC306
      Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 3P 63A, rozmiar 2
      Cena
      328,80  zł
      / szt. *
      328,80  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32