The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Rozłącz­niki i prze­łącz­niki zasilania
    • Rozłącz­niki izolacyjne
    • SH363N
    EAN
    3250615589989
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Rozłącz­niki i prze­łącz­niki obro­towe
    • Rozłącz­niki izolacyjne
    • Zobacz więcej

    Modułowy rozłącznik izolacyjny w obudowie kompaktowej 3P 63A 400VAC SH363N

    Cena
    257,00  zł
    / szt. *
    257,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Modułowy rozłącznik izolacyjny w obudowie kompaktowej 3P 63A 400VAC

    SH363N

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      63 A
    • Znamio­nowy warun­kowy prąd zwar­ciowy Inc zgodnie z normą IEC/EN 60669-2-4
      6000A/63A gG
    Archi­tek­tura
    • Układ biegunów
      3P
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Prze­łącznik
    • Pozycja neutralna
      Bez położenia neutral­nego
    • Liczba biegunów
      3
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      25 mm²
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      500 V
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      6 kV
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      400 - 400 V
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    Moc
    • Straty mocy na biegun dla prądu znamio­nowego
      2,60 W
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      7,80 W
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      2 - 2 Nm
    Sprzęt
    • Opcjonalny napęd silnikowy
      Nie
    • Liczba styków pomoc­niczych prze­łącz­nych
      0
    • Liczba styków pomoc­niczych rozwier­nych
      0
    • Liczba styków pomoc­niczych zwier­nych
      0
    • Plom­bo­wane
      Tak
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -5 - 40 °C
    Pokrywa, drzwi
    • Z mechanizmem ryglu­jącym
      Nie
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 50 Hz
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zaciski śrubowe
    Funkcje
    • Jest prze­łącz­nikiem zmiany kierunku
      Nie
    • Jako wyłącznik awaryjny
      Nie
    • Jako rozłącznik główny
      Tak
    • Jako rozłącznik remon­towy
      Tak
    • Jako rozłącznik bezpie­czeń­stwa
      Nie
    • Wersja rozłącz­nika mocy
      Tak
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      2,50

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACH declaration SH363N
    PDF
    RoHS report SH363N
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie SH363N | Hager Polska

      Zdjęcie produktu SH363N

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa SH363N | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa SH363N

      Modułowy rozłącznik izolacyjny w obudowie kompaktowej 3P 63A 400VAC

      PDF
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      259,04 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Modułowe rozłączniki izolacyjne w obudowie kompaktowej; SH...

      PDF
      184,66 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HZC217 - Osłony przyłączy - górna/dolna, 3P, HAx rozmiar 4, 100-160A
      HZC217
      Osłony przyłączy - górna/dolna, 3P, HAx rozmiar 4, 100-160A
      Cena
      104,10  zł
      / szt. *
      104,10  zł
      / szt. *
    • 2
      HZC212 - Osłony przyłączy - górna/dolna, 4P, HAx rozmiar 1 / HIM402-HIM404, 20-63A
      HZC212
      Osłony przyłączy - górna/dolna, 4P, HAx rozmiar 1 / HIM402-HIM404, 20-63A
      Cena
      110,70  zł
      / szt. *
      110,70  zł
      / szt. *
    • 3
      HZC215 - Osłony przyłączy - górna/dolna, 3P, HAx rozmiar 3, 100-125A
      HZC215
      Osłony przyłączy - górna/dolna, 3P, HAx rozmiar 3, 100-125A
      Cena
      98,60  zł
      / szt. *
      98,60  zł
      / szt. *
    • 4
      HZC216 - Osłony przyłączy - górna/dolna, 4P, HAx rozmiar 3, 100-125A
      HZC216
      Osłony przyłączy - górna/dolna, 4P, HAx rozmiar 3, 100-125A
      Cena
      128,50  zł
      / szt. *
      128,50  zł
      / szt. *
    • 5
      HZI004 - Napęd obrotowy blokowany w 3 poz.
      HZI004
      Napęd obrotowy blokowany w 3 poz.
      Cena
      542,50  zł
      / szt. *
      542,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32