The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Urządzenia załączające i sygna­lizacyjne
    • Prze­łącz­niki, łącz­niki kluczykowe i akcesoria
    • SFT240
    EAN
    3250615510921
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    Apli­kacja Hager Ready
    • Prze­łącz­niki, łącz­niki kluczykowe i akcesoria

    Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od góry 2P 40A 230VAC SFT240

    Cena
    202,70  zł
    / szt. *
    202,70  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od góry 2P 40A 230VAC

    SFT240

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      2
    • Układ biegunów
      2P
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      40 A
    • Znamio­nowy prąd zwar­ciowy warun­kowy lcc z bezpiecz­nikami gl-gG
      0,60 kA
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC21 kategoria A
      40 A
    • Dopusz­czalna wartość znamio­nowa prądu AC21 kategoria B
      40 A
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC22 kategoria A
      40 A
    • Dopusz­czalna wartość znamio­nowa prądu AC22 kategoria B
      40 A
    • Zdol­ność włączania prąd zwar­ciowy Icm przy 240V AC według IEC 60947-3
      0,48 kA
    • Znamio­nowy prąd krót­ko­trwały Icw 1s IEC 60947
      0,60 kA
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      1,80 - 1,80 Nm
    • Typ połączenia dolnego aparatury modu­łowej
      Zacisk śrubowy
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 230 V
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      440 V
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      4000 V
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      2
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Wymiary
    • Wyso­kość
      83 mm
    • Szero­kość
      35 mm
    • Głębo­kość
      70 mm
    Sprzęt
    • Liczba styków NO
      0
    • Liczba styków NC
      0
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -20 - 50 °C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -40 - 80 °C
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      1.5 - 10 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      1.5 - 16 mm²
    Wytrzyma­łość
    • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
      200000
    • Trwałość elek­tryczna przy obcią­żeniu nomi­nalnym w cyklach robo­czych (AC21)
      25000
    • Trwałość elek­tryczna przy obcią­żeniu nomi­nalnym w cyklach robo­czych (AC22)
      25000
    Moc
    • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
      4,20 W
    • Straty mocy na biegun dla prądu znamio­nowego
      2,10 W
    Łącz­ność
    • Wyrów­nanie dolnego połączenia dla urządzeń modu­łowych
      Prze­sunięty zacisk
    • Wyrów­nanie poziomu zacisków górnych aparatu modu­łowego
      Prze­sunięty zacisk

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACH declaration SFT240
    PDF
    RoHS report SFT240
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie SFT240 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu SFT240

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa SFT240 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa SFT240

      Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od góry 2P 40A 230VAC

      PDF
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

      Zdjęcie ChangeoverSwitch_WiringDiagrams | Hager Polska

      ChangeoverSwitch_WiringDiagrams

      Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2019-01-18

      PDF
      55,83 kB
    • Dane techniczne — Karta produktu

      Zdjęcie UK_MD_TDS_ChangeoverSwitches | Hager Polska

      UK_MD_TDS_ChangeoverSwitches

      Technical data sheet including characteristics for modular changeover switches

      PDF
      55,62 kB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Licencja na produkt

      Zdjęcie Licence for NETHERLANDS | Hager Polska

      Licence for NETHERLANDS

      Licencja na produkt International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-02-06 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-02-06

      PDF
      990,73 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Modułowe rozłączniki i przełączniki izolacyjne; SBB…, SBM…, SBN…, SBT…, SFB…, SFL…., SFM…, SFT…

      PDF
      200,94 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      SFL125 - Modułowy przełącznik instalacyjny I-II punkt wspólny od dołu 1P 25A 230VAC
      SFL125
      Modułowy przełącznik instalacyjny I-II punkt wspólny od dołu 1P 25A 230VAC
      Cena
      137,60  zł
      / szt. *
      137,60  zł
      / szt. *
    • 2
      SF463 - Modułowy przełącznik zasilania 3P+N I-0-II 63A 400VAC
      SF463
      Modułowy przełącznik zasilania 3P+N I-0-II 63A 400VAC
      Cena
      1 308,00  zł
      / szt. *
      1 308,00  zł
      / szt. *
    • 3
      SK600 - Przełącznik obrotowy 1P I-O-II 20A 400V
      SK600
      Przełącznik obrotowy 1P I-O-II 20A 400V
      Cena
      418,10  zł
      / szt. *
      418,10  zł
      / szt. *
    • 4
      SFB125 - Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od dołu 1P 25A 230VAC
      SFB125
      Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od dołu 1P 25A 230VAC
      Cena
      121,00  zł
      / szt. *
      121,00  zł
      / szt. *
    • 5
      SFB116 - Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od dołu 1P 16A 230VAC
      SFB116
      Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od dołu 1P 16A 230VAC
      Cena
      110,00  zł
      / szt. *
      110,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32