Przełącznik I-0-II zasil. dolne1P 25A • SFB125 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Wygląda na to, że znajdujesz się w kraju : Stany Zjednoczone.
×
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
    System QuickConnect
    Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
    Sprawdź!
    • Rozwiązania
    • Dystry­bucja energii
      • Rozdziel­nice do 63A i do 125A
      • System Quick­Con­nect
      • Ogra­nicz­niki prze­pięć
      • Rozdziel­nice główne do 1600 A i do 4000 A
      • unimes H
      • univers N
      • ACB hw+
      • MCCB h3+
      • unibar H
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Zarzą­dzanie energią
      • Stacje łado­wania witty
      • System Flow
      • agardio.manager
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Systemy prowa­dzenia prze­wodów
      • Systemy podło­gowe
      • Systemy ścienne BR
      • Systemy sufi­towe
      • Systemy kanałów grze­bie­nio­wych
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
      • Berker R.3
      • Berker R.8
      • Berker R.classic
      • Berker Serie 1930
      • Berker Serie Glas
      • Berker K.1
      • Berker B.3
      • Berker K.5
      • Berker Q.1
      • Berker Q.3
      • Berker Q.7
      • Berker B.7
      • Berker B.Kwadrat
      • Berker Radio Touch DAB+
      • Berker manu­fak­tura
      • lumina intense
      • lumina passion
      • lumina soul
      • lumina elek­tro­nika
      • Hager gallery 45x45
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Auto­ma­tyka budynku
      • System KNX
      • KNX easy
      • KNX Secure
      • KNX quic­klink
      • Sterownik grzewczy KNX
      • domovea
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Zobacz więcej
  • Wiedza i inspiracja
    Nowość: Centrum pobierania
    Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
    Sprawdź!
    • Wiedza i inspiracja
    • Wiedza i inspi­racja
      Nowość: Centrum pobierania
      Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
      Sprawdź!
    • Filmy instruk­ta­żowe
      Nowość: Centrum pobierania
      Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
      Sprawdź!
    • Newsletter
      Nowość: Centrum pobierania
      Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
      Sprawdź!
    • Zobacz więcej
  • Narzędzia i aplikacje
    Apli­kacja Hager Ready
    Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
    Sprawdź!
    • Narzędzia i aplikacje
    • Aplikacja Hager Ready
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Program Hagercad 6
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Hager Konfigurator
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Biblioteka CADprofi Hager
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Hager Power setup
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Hager Power touch
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Zobacz więcej
  • Szkolenia i wsparcie
    Webinary
    Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
    Zapisz się
    • Szkolenia i wsparcie
    • Obsługa klienta
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Akademia Hager
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Modele BIM
      • BIM - osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
      • BIM - rozdziel­nice
      • BIM - systemy prowa­dzenia insta­lacji
      • Zobacz więcej
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Kata­logi główne i broszury
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Zobacz więcej
  • O nas
    Hager dla Instalatora
    Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
    Dołącz do grupy
    • O nas
    • Nasi dystrybutorzy
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Napisz do nas
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Social media
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Kariera
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Wirtu­alne zwie­dzanie zakładów Hager
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Zrów­no­wa­żony rozwój
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Zobacz więcej
  • Zobacz wszystkie kategorie
Konto
  • Katalog
  • Urządzenia do montażu na szynie DIN
  • Urządzenia załączające i sygna­lizacyjne
  • Prze­łącz­niki, łącz­niki kluczykowe i akcesoria
  • SFB125
SFB125 - Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od dołu 1P 25A 230VAC
SFB125 - Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od dołu 1P 25A 230VAC

Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od dołu 1P 25A 230VAC

SFB125

SFB125 - Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od dołu 1P 25A 230VAC
SFB125 - Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od dołu 1P 25A 230VAC
  • Urządzenia do montażu na szynie DIN

Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od dołu 1P 25A 230VAC SFB125

EAN
3250615510754
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
110,00 zł
/ szt. *
110,00 zł
/ szt. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się
  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Wypo­sażenie dodat­kowe do aparatury modu­łowej 1 dostępne produkty

Uzupełnij swój system

  • Wypo­sażenie dodat­kowe do aparatury modu­łowej
  • ESC080

    Styk pomocniczy 1NO+NC 6A/250V do SBNxxx i styczników

    202,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

Specyfikacja techniczna

Archi­tek­tura
  • Liczba biegunów
    1
  • Pozycja neutralna
    Bez położenia neutral­nego
  • Układ biegunów
    1P
Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    25 A
  • Zdol­ność wyłączania przy 400 V AC23A
    529 A
  • Znamio­nowy prąd zwar­ciowy warun­kowy lcc z bezpiecz­nikami gl-gG
    0,37 kA
  • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC21 kategoria A
    25 A
  • Dopusz­czalna wartość znamio­nowa prądu AC21 kategoria B
    25 A
  • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC22 kategoria A
    25 A
  • Dopusz­czalna wartość znamio­nowa prądu AC22 kategoria B
    25 A
  • Zdol­ność włączania prąd zwar­ciowy Icm przy 240V AC według IEC 60947-3
    0,52 kA
  • Znamio­nowy prąd krót­ko­trwały Icw 1s IEC 60947
    0,37 kA
Instalacja, montaż
  • Nomi­nalny moment dokręcania
    1,80 - 1,80 Nm
  • Typ połączenia dolnego aparatury modu­łowej
    Zacisk śrubowy
Napięcie
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    230 - 230 V
  • Typ napięcia zasilania
    AC
  • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
    440 V
  • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
    4000 V
‌Pojem­ność
  • Liczba modułów
    1
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP20
Często­tliwość
  • Często­tliwość
    50 - 60 Hz
Wymiary
  • Wyso­kość
    83 mm
  • Szero­kość
    17,50 mm
  • Głębo­kość
    70 mm
Sprzęt
  • Liczba styków NO
    0
  • Liczba styków NC
    0
Warunki użyt­ko­wania
  • Zakres temperatur pracy
    -20 - 50 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -40 - 80 °C
Rodzaj połączenia
  • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
    1.5 - 10 mm²
  • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
    1.5 - 16 mm²
Wytrzyma­łość
  • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
    200000
  • Trwałość elek­tryczna przy obcią­żeniu nomi­nalnym w cyklach robo­czych (AC21)
    25000
  • Trwałość elek­tryczna przy obcią­żeniu nomi­nalnym w cyklach robo­czych (AC22)
    25000
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    0,90 W
  • Straty mocy na biegun dla prądu znamio­nowego
    0,90 W
Łącz­ność
  • Wyrów­nanie dolnego połączenia dla urządzeń modu­łowych
    Prze­sunięty zacisk
  • Wyrów­nanie poziomu zacisków górnych aparatu modu­łowego
    Prze­sunięty zacisk

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodność z REACH Tak

Certyfikaty i dokumenty

REACH declaration SFB125 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration SFB125 (english)
PDF
103,59 kB

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie SFB125 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu SFB125

  • Licencja na produkt

    Zdjęcie Licence for NETHERLANDS | Hager Polska

    Licence for NETHERLANDS

    Licencja na produkt International 2024-08-09

    PDF
    2,53 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-02-06 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-02-06

    PDF
    990,73 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    SF263 - Modułowy przełącznik zasilania 1P+N I-0-II 63A 230VAC
    SF263
    Modułowy przełącznik zasilania 1P+N I-0-II 63A 230VAC
    Cena
    927,00 zł
    / szt. *
    927,00 zł
    / szt. *
  • 2
    SF463 - Modułowy przełącznik zasilania 3P+N I-0-II 63A 400VAC
    SF463
    Modułowy przełącznik zasilania 3P+N I-0-II 63A 400VAC
    Cena
    1245,00  zł
    / szt. *
    1245,00  zł
    / szt. *
  • 3
    SFB116 - Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od dołu 1P 16A 230VAC
    SFB116
    Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od dołu 1P 16A 230VAC
    Cena
    100,00 zł
    / szt. *
    100,00 zł
    / szt. *
  • 4
    SFB132 - Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od dołu 1P 32A 230VAC
    SFB132
    Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od dołu 1P 32A 230VAC
    Cena
    116,00 zł
    / szt. *
    116,00 zł
    / szt. *
  • 5
    SFB216 - Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od dołu 2P 16A 230VAC
    SFB216
    Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od dołu 2P 16A 230VAC
    Cena
    155,00 zł
    / szt. *
    155,00 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polo Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32