The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • SBN433QC

Modułowy rozłącznik izolacyjny 4P 32A 400VAC QuickBar SBN433QC

EAN
3250615512215
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Dopasowane narzędzia
  • Apli­kacja Hager Ready
Cena
Cena na zapytanie

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

Produkty uzupełniające:

SBN464QC

Modułowy rozłącznik izolacyjny 4P 32A 400VAC QuickBar

SBN433QC

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Blokady i zamki 1 dostępne produkty
  • Sepa­racja faz 1 dostępne produkty
  • Osłona przy­łączy 1 dostępne produkty
  • Wypo­sażenie dodat­kowe do aparatury modu­łowej 1 dostępne produkty

Uzupełnij swój system

  • Blokady i zamki
  • Sepa­racja faz
  • Osłona przy­łączy
  • Wypo­sażenie dodat­kowe do aparatury modu­łowej
  • MZN175

    Mechanizm blokujący do MCB/RCCB/RCBO

    58,00 zł  / szt.*
  • MZN121

    Przegrody izolacyjne kpl 3 szt. do MCB Icn=10000A/Icu=15kA, serii NxNxxx

    43,50 zł  / Komplet*
  • MZN120

    Pokrywa zacisku 1P do MCB Icn=10000A/Icu=15kA, serii NxNxxx

    90,00 zł  / szt.*
  • ESC080

    Styk pomocniczy 1NO+NC 6A/250V do SBNxxx i styczników

    202,00 zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Archi­tek­tura
  • Liczba biegunów
    4
  • Pozycja neutralna
    Bez położenia neutral­nego
  • Układ biegunów
    4P
Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    32 A
  • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC21 kategoria A
    32 A
  • Dopusz­czalna wartość znamio­nowa prądu AC21 kategoria B
    32 A
  • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC22 kategoria A
    32 A
  • Dopusz­czalna wartość znamio­nowa prądu AC22 kategoria B
    32 A
  • Zdol­ność włączania prąd zwar­ciowy Icm przy 415V AC według IEC 60947-3
    0,67 kA
  • Znamio­nowy prąd krót­ko­trwały Icw 1s IEC 60947
    0,48 kA
  • Znamio­nowy warun­kowy prąd zwar­ciowy Inc zgodnie z normą IEC/EN 60669-2-4
    6000A/80A gG parallel 32A gG
Instalacja, montaż
  • Nomi­nalny moment dokręcania
    2,80 - 2,80 Nm
  • Typ połączenia dolnego aparatury modu­łowej
    quick­busbar, bicon­nect
Napięcie
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    400 - 400 V
  • Typ napięcia zasilania
    AC
  • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
    440 V
  • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
    6000 V
‌Pojem­ność
  • Liczba modułów
    4
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP20
Często­tliwość
  • Często­tliwość
    50 - 60 Hz
Wymiary
  • Wyso­kość
    83 mm
  • Szero­kość
    70 mm
  • Głębo­kość
    69 mm
Sprzęt
  • Liczba styków NO
    4
  • Liczba styków NC
    0
Warunki użyt­ko­wania
  • Zakres temperatur pracy
    -20 - 70 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -40 - 80 °C
Rodzaj połączenia
  • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
    2.5 - 16 mm²
  • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
    2.5 - 25 mm²
Wytrzyma­łość
  • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
    60000
  • Trwałość elek­tryczna przy obcią­żeniu nomi­nalnym w cyklach robo­czych (AC21)
    5000
  • Trwałość elek­tryczna przy obcią­żeniu nomi­nalnym w cyklach robo­czych (AC22)
    5000
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    4,40 W
  • Straty mocy na biegun dla prądu znamio­nowego
    1,10 W
Łącz­ność
  • Wyrów­nanie dolnego połączenia dla urządzeń modu­łowych
    Wyrów­nany zacisk
  • Wyrów­nanie poziomu zacisków górnych aparatu modu­łowego
    Wyrów­nany zacisk
Kompa­ty­bil­ność
  • Pasuje do szyn DIN
    Tak

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP en-GB 2025-07-25
PDF
2,89 MB
Hager REACH declaration SBN433QC
PDF
Hager RoHS report SBN433QC
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie SBN433QC | Hager Polska

    Zdjęcie produktu SBN433QC

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa SBN433QC | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa SBN433QC

    Modułowy rozłącznik izolacyjny 4P 32A 400VAC QuickBar

    PDF
  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2018-07-17 | Hager Polska

    Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2018-07-17

    PDF
    2,28 MB
  • Katalog

    Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

    Katalog główny - Rozdział energii

    Katalog główny

    PDF
    197,18 MB
  • Narzędzia

    Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

    Apli­kacja Hager Ready

    Twój cyfrowy asystent

    URL
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-02-06 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-02-06

    PDF
    990,73 kB
    Zdjęcie Declaration | Hager Polska

    Declaration

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-28

    PDF
    931,94 kB
    Zdjęcie Declaration | Hager Polska

    Declaration

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-01-31

    PDF
    311,88 kB
    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    Modułowe rozłączniki i przełączniki izolacyjne; SBB…, SBM…, SBN…, SBT…, SFB…, SFL…., SFM…, SFT…

    PDF
    200,94 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32