The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • SBN280
    EAN
    3250615510259
    Liczba w opakowaniu
    6 szt.

    Modułowy rozłącznik izolacyjny 2P 80A 400V SBN280

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Produkty zamienne

    SBN299

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Modułowy rozłącznik izolacyjny 2P 80A 400V

    SBN280

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Blokady i zamki 1 dostępne produkty
    • Sepa­racja faz 1 dostępne produkty
    • Osłona przy­łączy 1 dostępne produkty
    • Wypo­sażenie dodat­kowe do aparatury modu­łowej 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Blokady i zamki
    • Sepa­racja faz
    • Osłona przy­łączy
    • Wypo­sażenie dodat­kowe do aparatury modu­łowej
    • MZN175

      Mechanizm blokujący do MCB/RCCB/RCBO

      64,30  zł  / szt.*
    • MZN121

      Przegrody izolacyjne kpl 3 szt. do MCB Icn=10000A/Icu=15kA, serii NxNxxx

      48,30  zł  / Komplet*
    • MZN120

      Pokrywa zacisku 1P do MCB Icn=10000A/Icu=15kA, serii NxNxxx

      99,70  zł  / szt.*
    • ESC080

      Styk pomocniczy 1NO+NC 6A/250V do SBNxxx i styczników

      223,80  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      2
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Rozłącznik
    • Układ biegunów
      2P
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      80 A
    • Znamio­nowy prąd zwar­ciowy warun­kowy lcc z bezpiecz­nikami gl-gG
      0,96 kA
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC21 kategoria A
      80 A
    • Dopusz­czalna wartość znamio­nowa prądu AC21 kategoria B
      80 A
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC22 kategoria A
      80 A
    • Dopusz­czalna wartość znamio­nowa prądu AC22 kategoria B
      80 A
    • Zdol­ność włączania prąd zwar­ciowy Icm przy 415V AC według IEC 60947-3
      1,35 kA
    • Znamio­nowy prąd krót­ko­trwały Icw 1s IEC 60947
      0,96 kA
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      3,60 - 3,60 Nm
    • Typ połączenia dolnego aparatury modu­łowej
      bicon­nect
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      400 - 400 V
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      440 V
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      6000 V
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      2
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Wymiary
    • Wyso­kość
      83 mm
    • Szero­kość
      35 mm
    • Głębo­kość
      68 mm
    Sprzęt
    • Liczba styków NO
      2
    • Liczba styków NC
      0
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -20 - 70 °C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -40 - 80 °C
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      6 - 35 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      6 - 50 mm²
    Wytrzyma­łość
    • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
      40000
    • Trwałość elek­tryczna przy obcią­żeniu nomi­nalnym w cyklach robo­czych (AC21)
      2500
    • Trwałość elek­tryczna przy obcią­żeniu nomi­nalnym w cyklach robo­czych (AC22)
      2500
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      5,40 W
    • Straty mocy na biegun dla prądu znamio­nowego
      2,70 W
    Łącz­ność
    • Wyrów­nanie dolnego połączenia dla urządzeń modu­łowych
      Wyrów­nany zacisk
    • Wyrów­nanie poziomu zacisków górnych aparatu modu­łowego
      Wyrów­nany zacisk

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration SBN280
    PDF
    RoHS report SBN280
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie SBN280 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu SBN280

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa SBN280 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa SBN280

      Modułowy rozłącznik izolacyjny 2P 80A 400V

      PDF
    • Dane techniczne — Karta katalogowa

      Zdjęcie UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf | Hager Polska

      UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf

      Dane techniczne — Karta katalogowa en-GB 2024-03-22

      PDF
      58,45 kB
    • Licencja na produkt

      Zdjęcie Licence for NETHERLANDS | Hager Polska

      Licence for NETHERLANDS

      Licencja na produkt International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      322,30 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32