The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wkładki bezpie­cz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpie­cz­nikowe
    • Wkładki i podstawy bezpiecz­nikowe cylindryczne
    • SB432PV
    EAN
    3250615521392
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Wkładki i podstawy bezpiecz­nikowe cylindryczne

    Modułowy rozłącznik izolacyjny do systemów fotowoltaicznych 4P 32A 1000 VDC SB432PV

    Cena
    493,10  zł
    / szt. *
    493,10  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Modułowy rozłącznik izolacyjny do systemów fotowoltaicznych 4P 32A 1000 VDC

    SB432PV

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      4
    • Układ biegunów
      4P
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      3,50
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      32 A
    Napięcie
    • Typ napięcia zasilania
      DC
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      1000 V
    • Znamio­nowe napięcie pracy Un (DC)
      1000 - 1000 V
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      1,80 - 1,80 Nm
    Wymiary
    • Wyso­kość
      85 mm
    • Szero­kość
      61,25 mm
    • Głębo­kość
      72 mm
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      6,90 W
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -40 - 65 °C
    • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      4 - 10 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      4 - 16 mm²
    Tylko do użytku wewnętrz­nego
    • Norma
      EN 60947-3

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration SB432PV
    PDF
    RoHS report SB432PV
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie SB432PV | Hager Polska

      Zdjęcie produktu SB432PV

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa SB432PV | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa SB432PV

      Modułowy rozłącznik izolacyjny do systemów fotowoltaicznych 4P 32A 1000 VDC

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2021-10-25 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2021-10-25

      PDF
      144,58 kB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      258,14 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      258,14 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-10-04

      PDF
      910,04 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-10-26

      PDF
      176,64 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      L936C1-10 - Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna C1 9x36mm gG 10A 400VAC
      L936C1-10
      Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna C1 9x36mm gG 10A 400VAC
      Cena
      14,40  zł
      / szt. *
      14,40  zł
      / szt. *
    • 2
      L936C1-25 - Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna C1 9x36mm gG 25A 400VAC
      L936C1-25
      Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna C1 9x36mm gG 25A 400VAC
      Cena
      14,40  zł
      / szt. *
      14,40  zł
      / szt. *
    • 3
      L936C1-20 - Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna C1 9x36mm gG 20A 400VAC
      L936C1-20
      Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna C1 9x36mm gG 20A 400VAC
      Cena
      14,10  zł
      / szt. *
      14,10  zł
      / szt. *
    • 4
      L936C1-16 - Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna C1 9x36mm gG 16A 400VAC
      L936C1-16
      Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna C1 9x36mm gG 16A 400VAC
      Cena
      14,40  zł
      / szt. *
      14,40  zł
      / szt. *
    • 5
      L936C1-04 - Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna C1 9x36mm gG 4A 400VAC
      L936C1-04
      Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna C1 9x36mm gG 4A 400VAC
      Cena
      14,40  zł
      / szt. *
      14,40  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32