tehalit.RK 150 Pokrywa główna jasnoszary RK1507035

EAN
4012740114370
Liczba w opakowaniu
16 MTRs
Grupa rabatowa
TEH
162,20zł
/ Metr *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość kanału
    110 mm
  • Długość
    2000 mm
  • Szero­kość kanału
    150 mm
Materiał
  • Kolor
    jasnoszary
  • Grupa materia­łowa
    tworzywo
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Temperatura
  • Temperatura otoczenia
    -5…60 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie