The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.VK, tehalit.RK
    • tehalit.RK - system osłon nad rozdziel­nicę z PVC
    • M5849
    EAN
    4012740121163
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.RK - system osłon nad rozdziel­nicę z PVC

    tehalit.RK Uchwyt profilowany 150mm M5849

    Cena
    130,70  zł
    / szt. *
    130,70  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.RK Uchwyt profilowany 150mm

    M5849

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      35 mm
    • Szero­kość
      150 mm
    • Długość
      35 mm
    Materiały
    • Materiał
      Akrylonitryl-bu­tadie­n-styren (ABS), Poli­węglan (PC), Termo­plast
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    • Kolor
      Czarny

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP International 2022-09-27
    PDF
    217,78 kB
    REACH declaration M5849
    PDF
    RoHS report M5849
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie M5849 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu M5849

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa M5849 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa M5849

      tehalit.RK Uchwyt profilowany 150mm

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07

      PDF
      309,77 kB
      Zdjęcie EC declaration of conformity FB | Hager Polska

      EC declaration of conformity FB

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20

      PDF
      122,39 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      FB6011027035 - tehalit.RK Ścianka tylna W=110mm jasnoszary
      FB6011027035
      tehalit.RK Ścianka tylna W=110mm jasnoszary
      Cena
      52,00  zł
      / Metr *
      52,00  zł
      / Metr *
    • 2
      L22369010 - tehalit.RK Pokrywy boczne 110mm biały
      L22369010
      tehalit.RK Pokrywy boczne 110mm biały
      Cena
      89,90  zł
      / Para *
      89,90  zł
      / Para *
    • 3
      RK1907035 - tehalit.RK 190 Pokrywa główna jasnoszary
      RK1907035
      tehalit.RK 190 Pokrywa główna jasnoszary
      Cena
      178,20  zł
      / Metr *
      178,20  zł
      / Metr *
    • 4
      RK1509010 - tehalit.RK 150 Pokrywa główna biały
      RK1509010
      tehalit.RK 150 Pokrywa główna biały
      Cena
      166,70  zł
      / Metr *
      166,70  zł
      / Metr *
    • 5
      L23207035 - tehalit.RK Pokrywy boczne 230mm jasnoszary
      L23207035
      tehalit.RK Pokrywy boczne 230mm jasnoszary
      Cena
      141,90  zł
      / Para *
      141,90  zł
      / Para *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32