tehalit.RK Pokrywy boczne 150mm jasnoszary L22357035
EAN
4012740114417
Liczba w opakowaniu
1 Para
Grupa rabatowa
TEH
Cena
77,60zł
/ Para
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość110 mm
-
Szerokość150 mm
Materiały
-
MateriałPolistyren (PS)
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorJasnoszary
-
Kod RAL7035
Sprzęt
-
Z folią ochronnąNie
Konfiguracja
-
NakładkaTak
Łączność
-
Rodzaj montażuMontaż zatrzaskowy
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20
PDF122,39 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF38,99 kB
Więcej materiałów