MCB 6kA 1P C 2A • MCN102E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Katalog produktów
    0
    Zobacz wszystkie

    Brak wyników ""

      Kategorie produktów
      0

      Brak wyników ""

        Propozycje

        Brak wyników ""

          Zobacz także
          0
          Zobacz wszystkie

          Brak wyników ""

            Dokumenty do pobrania
            0
            Zobacz wszystkie

            Brak wyników dla zapytania ""

            Menu
            • Katalog produktów
            • Rozwiązania
              System QuickConnect
              Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
              Sprawdź!
              • Rozwiązania
              • Dystry­bucja energii
                • Rozdziel­nice
                • System Quick­Con­nect
                • Ogra­nicz­niki prze­pięć
                • Rozdziel­nice główne do 1600 A i do 4000 A
                • unimes H
                • ACB hw+
                • unibar H
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zarzą­dzanie energią
                • Stacje łado­wania witty
                • System Flow
                • agardio.manager
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Systemy prowa­dzenia prze­wodów
                • Systemy podło­gowe
                • Systemy ścienne BR
                • Systemy sufi­towe
                • Systemy kanałów grze­bie­nio­wych
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • Berker R.3
                • Berker R.8
                • Berker R.classic
                • Berker Serie 1930
                • Berker Serie Glas
                • Berker K.1
                • Berker B.3
                • Berker K.5
                • Berker Q.1
                • Berker Q.3
                • Berker Q.7
                • Berker B.7
                • Berker B.Kwadrat
                • Berker Radio Touch DAB+
                • Berker manu­fak­tura
                • lumina intense
                • lumina passion
                • lumina soul
                • lumina elek­tro­nika
                • Hager gallery 45x45
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Auto­ma­tyka budynku
                • System KNX
                • KNX easy
                • KNX Secure
                • KNX quic­klink
                • Sterownik grzewczy KNX
                • domovea
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Wiedza i inspiracja
              Nowość: Centrum pobierania
              Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
              Sprawdź!
              • Wiedza i inspiracja
              • Wiedza i inspi­racja
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Filmy instruk­ta­żowe
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Newsletter
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Narzędzia i aplikacje
              Apli­kacja Hager Ready
              Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
              Sprawdź!
              • Narzędzia i aplikacje
              • Aplikacja Hager Ready
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Program Hagercad 6
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Konfigurator
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Biblioteka CADprofi Hager
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power setup
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power touch
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Szkolenia i wsparcie
              Webinary
              Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
              Zapisz się
              • Szkolenia i wsparcie
              • Obsługa klienta
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Akademia Hager
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Modele BIM
                • BIM - osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • BIM - rozdziel­nice
                • BIM - systemy prowa­dzenia insta­lacji
                • Zobacz więcej
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Kata­logi główne i broszury
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Zobacz więcej
            • O nas
              Hager dla Instalatora
              Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
              Dołącz do grupy
              • O nas
              • Nasi dystrybutorzy
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Napisz do nas
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Social media
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Kariera
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Wirtu­alne zwie­dzanie zakładów Hager
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zrów­no­wa­żony rozwój
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zobacz więcej
            • Zobacz wszystkie kategorie
            Konto
            • Katalog
            • Urządzenia do montażu na szynie DIN
            • Aparatura zabez­pie­czająca i akcesoria
            • MCB Wyłącz­niki nadprądowe
            • MCN102E
            Bieżące wyszukiwanie
            Zdjęcie Filtr | Hager Polska Filtr
            Zdjęcie Filtr | Hager Polska Filtr
            ProduktyPokaż

            Najczęściej przeglądane produkty

            5
            1
            MBN116E - MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 16A
            MBN116E
            MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 16A
            Cena
            25,20 zł
            / szt. *
            25,20 zł
            / szt. *
            2
            NBN110 - MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=10000A / Icu=15kA 1P B 10A
            NBN110
            MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=10000A / Icu=15kA 1P B 10A
            Cena
            66,50 zł
            / szt. *
            66,50 zł
            / szt. *
            3
            HMX410 - MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=50kA 4P C 10A
            HMX410
            MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=50kA 4P C 10A
            Cena
            2211,00  zł
            / szt. *
            2211,00  zł
            / szt. *
            4
            HMX325 - MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=50kA 3P C 25A
            HMX325
            MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=50kA 3P C 25A
            Cena
            1710,00  zł
            / szt. *
            1710,00  zł
            / szt. *
            5
            HMX320 - MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=50kA 3P C 20A
            HMX320
            MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=50kA 3P C 20A
            Cena
            1710,00  zł
            / szt. *
            1710,00  zł
            / szt. *
            MCN102E - MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P C 2A
            MCN102E - MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P C 2A

            MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P C 2A

            MCN102E

            MCN102E - MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P C 2A
            MCN102E - MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P C 2A
            • Urządzenia do montażu na szynie DIN

            MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P C 2A MCN102E

            EAN
            3250614333668
            Liczba w opakowaniu
            12 szt.
            Grupa rabatowa
            APA
            Cena
            71,70 zł
            / szt. *
            71,70 zł
            / szt. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodaj do listy
            Dodaj do listy

            Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

            Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

            Utwórz konto Zaloguj się
            • Akcesoria
            • Specyfikacja techniczna
            • Wartość dla środowiska
            • Dokumentacja
            • Więcej produktów
            Pobierz kartę produktu

            Uzupełnij swój system

            Akcesoria opcjonalne

            • Adapter do montażu na szynie DIN 1 dostępne produkty
            • Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty

            Uzupełnij swój system

            • Adapter do montażu na szynie DIN
            • Akcesoria mechaniczne
            • L061

              Profil podwyższający 15mm 1M

              10,50 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • LZ060

              Element dystansowy 0,5M

              6,60 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy

            Specyfikacja techniczna

            Prąd elek­tryczny
            • Prąd znamio­nowy
              2 A
            • Znam. zdol­ność wyłącz. zwar­cio­wego Icn poniżej 230 V AC zgodnie z IEC 60898-1
              6 kA
            • Prąd znamio­nowy w temperaturze -15°C
              2,6 A
            • Prąd znamio­nowy w temperaturze -10°C
              2,5 A
            • Prąd znamio­nowy w temperaturze -5°C
              2,5 A
            • Prąd znamio­nowy przy 0°C.
              2,4 A
            • Prąd znamio­nowy w temperaturze 5°C
              2,3 A
            • Prąd znamio­nowy w temperaturze 10°C
              2,3 A
            • Prąd znamio­nowy w temperaturze 15°C
              2,2 A
            • Prąd znamio­nowy przy 20°C.
              2,1 A
            • Prąd znamio­nowy w temperaturze 25°C
              2,1 A
            • Prąd znamio­nowy w temperaturze 30°C
              2 A
            • Prąd znamio­nowy w temperaturze 35°C
              1,9 A
            • Prąd znamio­nowy przy 40°C.
              1,9 A
            • Prąd znamio­nowy przy 45°C.
              1,8 A
            • Prąd znamio­nowy przy 50°C.
              1,7 A
            • Prąd znamio­nowy w temperaturze 55°C
              1,6 A
            • Prąd znamio­nowy w temperaturze 60°C
              1,5 A
            • Prąd znamio­nowy w temperaturze 65°C
              1,4 A
            • Prąd znamio­nowy w temperaturze 70°C
              1,3 A
            Archi­tek­tura
            • Układ biegunów
              1P
            • Charak­terystyka wyzwalania
              C
            ‌Pojem­ność
            • Liczba modułów
              1
            Główne atrybuty elek­tryczne
            • Znamio­nowa zwar­ciowa zdol­ność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-1
              6 kA
            Instalacja, montaż
            • Nomi­nalny moment obro­towy górny zacisk
              2,80 - 2,80 Nm
            • Nomi­nalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego
              2,80 - 2,80 Nm
            • Nomi­nalny moment dokręcania
              2,80 - 2,80 Nm
            • Typ połączenia dolnego aparatury modu­łowej
              bicon­nect
            • Typ połączenia górnego aparatury modu­łowej
              Zacisk śrubowy
            • Możliwość montażu 360°
              Tak
            Napięcie
            • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
              230 - 400 V
            • Typ napięcia zasilania
              AC
            • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
              500 V
            • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
              4000 V
            Często­tliwość
            • Często­tliwość
              50 - 60 Hz
            Rodzaj połączenia
            • Prze­krój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla prze­wodów litych
              1 - 35 mm²
            • Prze­krój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla prze­wodów elastycz­nych
              1 - 25 mm²
            • Prze­krój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla prze­wodów elastycz­nych
              1 - 25 mm²
            • Prze­krój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla prze­wodów litych
              1 - 35 mm²
            • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
              1 - 25 mm²
            • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
              1 - 35 mm²
            Bezpie­czeń­stwo
            • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
              IP20
            Warunki użyt­ko­wania
            • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2.
              2
            • Klasa ogra­niczenia energii I²t
              3
            • Ochrona przed wilgocią
              Dla wszyst­kich klimatów
            • Zakres temperatur pracy
              -25 - 70 °C
            Moc
            • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
              1,30 W
            Łącz­ność
            • Typ połączenia
              Zacisk śrubowy
            • Wyrów­nanie poziomu zacisków górnych aparatu modu­łowego
              Wyrów­nany zacisk
            • Wyrów­nanie dolnego połączenia dla urządzeń modu­łowych
              Wyrów­nany zacisk
            Wymiary
            • Wyso­kość
              83 mm
            • Szero­kość
              17,50 mm
            • Głębo­kość
              70 mm

            Wartość dla środowiska

            Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

            Zgodność z RoHS Tak

            Certyfikaty i dokumenty

            PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
            PDF
            39,21 MB
            REACH declaration MCN102E (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration MCN102E (english)
            PDF
            103,59 kB

            Pobierz

            • Obraz produktu

              Zdjęcie MCN102E | Hager Polska

              Zdjęcie produktu MCN102E

            • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

              Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

              Deklaracja zgodności UE

              MCB Wyłączniki nadprądowe, Icn=6000 A; MBN…E, MBS…, MCN…E, MCS…

              PDF
              383,63 kB
              Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

              EU Declaration of Conformity

              Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-10-17

              PDF
              536,96 kB
              Zdjęcie UKCA Declaration of Conformity | Hager Polska

              UKCA Declaration of Conformity

              Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-10-17

              PDF
              541,80 kB
            Więcej materiałów

            Zobacz inne produkty z tej serii

              5
            • 1
              MBS116 - MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 16A QuickConnect
              MBS116
              MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 16A QuickConnect
              Cena
              26,30 zł
              / szt. *
              26,30 zł
              / szt. *
            • 2
              MBS316 - MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 3P B 16A QuickConnect
              MBS316
              MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 3P B 16A QuickConnect
              Cena
              119,00 zł
              / szt. *
              119,00 zł
              / szt. *
            • 3
              MCS116 - MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P C 16A QuickConnect
              MCS116
              MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P C 16A QuickConnect
              Cena
              41,50 zł
              / szt. *
              41,50 zł
              / szt. *
            • 4
              MCS316 - MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 3P C 16A QuickConnect
              MCS316
              MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 3P C 16A QuickConnect
              Cena
              150,50 zł
              / szt. *
              150,50 zł
              / szt. *
            • 5
              MBN106E - MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 6A
              MBN106E
              MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 6A
              Cena
              40,50 zł
              / szt. *
              40,50 zł
              / szt. *
            *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

            Produkty i rozwiązania

            • Rozdział energii
            • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
            • Systemy prowadzenia przewodów
            • Nasze rozwiązania

            Pomoc i wsparcie

            • Kontakt
            • Pomocne narzędzia
            • Dokumenty do pobrania
            • Akademia Hager
            • Centra biurowo-szkoleniowe
            • Kariera

            Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

            • Newsletter

            Zaob­serwuj nas


            • O nas
            • Polityka prywatności
            • Cookies
            • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
            • Ochrona praw autorskich
            • Strategia podatkowa
            • Zgłoś lukę

            Hager Polo Sp. z o.o.
            PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
            NIP: 646-001-55-32