The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Urządzenia do montażu na szynie DIN
  • Aparatura zabez­pie­czająca i akcesoria
  • MCB Wyłącz­niki nadprądowe
  • MBS150
  • Urządzenia do montażu na szynie DIN

MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 50A QuickConnect MBS150

EAN
3250614314780
Liczba w opakowaniu
12 szt.
Grupa rabatowa
APA
Dopasowane narzędzia
  • Apli­kacja Hager Ready
Cena
98,00 zł
/ szt. *
98,00 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 50A QuickConnect

MBS150

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Blokady i zamki 1 dostępne produkty
  • Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
  • Wyzwalacz podna­pię­ciowy 1 dostępne produkty
  • Wyzwalacz wzro­stowy 2 dostępne produkty
  • Styki pomoc­nicze i sygna­lizacyjne 2 dostępne produkty
  • Akceso­ria­/części do aparatury nisko­na­pię­ciowej 1 dostępne produkty

Uzupełnij swój system

  • Blokady i zamki
  • Akcesoria mechaniczne
  • Wyzwalacz podna­pię­ciowy
  • Wyzwalacz wzro­stowy
  • Styki pomoc­nicze i sygna­lizacyjne
  • Akceso­ria­/części do aparatury nisko­na­pię­ciowej
  • MZN175

    Mechanizm blokujący do MCB/RCCB/RCBO

    58,00 zł  / szt.*
  • LZ060

    Element dystansowy 0, 5M

    6,60 zł  / szt.*
  • MZ206

    Wyzwalacz podnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC

    425,00 zł  / szt.*
  • MZ204

    Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 12-24VDC / 24-48VAC

    369,00 zł  / szt.*
  • MZ203

    Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 110-130VDC / 230-415VAC

    390,00 zł  / szt.*
  • MZ202

    Styk sygnalizacyjny do MCB, RCBO 1NO+1NC Ith=6A 230VAC

    215,00 zł  / szt.*
  • MZ201

    Styk pomocniczy do MCB, RCBO 1NO+1NC Ith=6A 230VAC

    149,60 zł  / szt.*
  • U841

    univers Z Pokrywa do plombowania do urządzeń 2, 5M

    35,00 zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    50 A
  • Znam. zdol­ność wyłącz. zwar­cio­wego Icn poniżej 230 V AC zgodnie z IEC 60898-1
    6 kA
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze -15°C
    65,4 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze -10°C
    63,7 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze -5°C
    62 A
  • Prąd znamio­nowy przy 0°C.
    60,3 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 5°C
    58,6 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 10°C
    56,9 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 15°C
    55,1 A
  • Prąd znamio­nowy przy 20°C.
    53,4 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 25°C
    51,7 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 30°C
    50 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 35°C
    49,3 A
  • Prąd znamio­nowy przy 40°C.
    48,5 A
  • Prąd znamio­nowy przy 45°C.
    47,8 A
  • Prąd znamio­nowy przy 50°C.
    47 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 55°C
    46,3 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 60°C
    45,5 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 65°C
    44,8 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 70°C
    44 A
Archi­tek­tura
  • Układ biegunów
    1P
  • Charak­terystyka wyzwalania
    B
‌Pojem­ność
  • Liczba modułów
    1
Główne atrybuty elek­tryczne
  • Znamio­nowa zwar­ciowa zdol­ność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-1
    6 kA
Instalacja, montaż
  • Nomi­nalny moment dokręcania
    2,80 - 2,80 Nm
  • Możliwość montażu 360°
    Tak
Napięcie
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    230 - 400 V
  • Typ napięcia zasilania
    AC
  • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
    500 V
  • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
    4000 V
Często­tliwość
  • Często­tliwość
    50 - 60 Hz
Rodzaj połączenia
  • Prze­krój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla prze­wodów litych
    1 - 35 mm²
  • Prze­krój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla prze­wodów elastycz­nych
    1 - 25 mm²
  • Prze­krój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla prze­wodów elastycz­nych
    1 - 25 mm²
  • Prze­krój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla prze­wodów litych
    1 - 35 mm²
  • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
    1 - 25 mm²
  • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
    1 - 35 mm²
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP20
Warunki użyt­ko­wania
  • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2.
    2
  • Klasa ogra­niczenia energii I²t
    3
  • Ochrona przed wilgocią
    Dla wszyst­kich klimatów
  • Zakres temperatur pracy
    -25 - 70 °C
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    5,20 W
Łącz­ność
  • Typ połączenia
    quick­con­nect
  • Wyrów­nanie poziomu zacisków górnych aparatu modu­łowego
    Wyrów­nany zacisk
Wymiary
  • Wyso­kość
    83,40 mm
  • Szero­kość
    17,50 mm
  • Głębo­kość
    70 mm

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
PDF
39,21 MB
Hager REACH declaration MBS150
PDF
RoHS report MBS150
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie MBS150 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu MBS150

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Dane katalogowe produktu MBS150 | Hager Polska

    Hager Dane katalogowe produktu MBS150

    MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 50A QuickConnect

    PDF
  • Broszura

    Zdjęcie Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych | Hager Polska

    Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

    Broszura pl-PL 2025-04-07

    PDF
    8,38 MB
  • Katalog

    Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

    Katalog główny - Rozdział energii

    Katalog główny

    PDF
    197,18 MB
  • Narzędzia

    Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

    Apli­kacja Hager Ready

    Twój cyfrowy asystent

    URL
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-05-05 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-05-05

    PDF
    749,49 kB
    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-05-05 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-05-05

    PDF
    753,40 kB
    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    MCB Wyłączniki nadprądowe, Icn=6000 A; MBN…E, MBS…, MCN…E, MCS…

    PDF
    383,63 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    HMX410 - MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=50kA 4P C 10A
    HMX410
    MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=50kA 4P C 10A
    Cena
    2211,00  zł
    / szt. *
    2211,00  zł
    / szt. *
  • 2
    HMX363 - MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=50kA 3P C 63A
    HMX363
    MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=50kA 3P C 63A
    Cena
    1829,00  zł
    / szt. *
    1829,00  zł
    / szt. *
  • 3
    HMX340 - MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=50kA 3P C 40A
    HMX340
    MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=50kA 3P C 40A
    Cena
    1710,00  zł
    / szt. *
    1710,00  zł
    / szt. *
  • 4
    HMX332 - MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=50kA 3P C 32A
    HMX332
    MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=50kA 3P C 32A
    Cena
    1710,00  zł
    / szt. *
    1710,00  zł
    / szt. *
  • 5
    HMX320 - MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=50kA 3P C 20A
    HMX320
    MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=50kA 3P C 20A
    Cena
    1710,00  zł
    / szt. *
    1710,00  zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32