The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • MBN420E

MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 4P B 20A MBN420E

EAN
3250614313226
Liczba w opakowaniu
3 szt.
Dopasowane narzędzia
  • Apli­kacja Hager Ready
Cena
Cena na zapytanie

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

Produkty uzupełniające:

NBN420

MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 4P B 20A

MBN420E

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Blokady i zamki 1 dostępne produkty
  • Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
  • Wyzwalacz podna­pię­ciowy 1 dostępne produkty
  • Wyzwalacz wzro­stowy 2 dostępne produkty
  • Styki pomoc­nicze i sygna­lizacyjne 2 dostępne produkty
  • Akceso­ria­/części do aparatury nisko­na­pię­ciowej 1 dostępne produkty

Uzupełnij swój system

  • Blokady i zamki
  • Akcesoria mechaniczne
  • Wyzwalacz podna­pię­ciowy
  • Wyzwalacz wzro­stowy
  • Styki pomoc­nicze i sygna­lizacyjne
  • Akceso­ria­/części do aparatury nisko­na­pię­ciowej
  • MZN175

    Mechanizm blokujący do MCB/RCCB/RCBO

    58,00 zł  / szt.*
  • LZ060

    Element dystansowy 0, 5M

    6,60 zł  / szt.*
  • MZ206

    Wyzwalacz podnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC

    425,00 zł  / szt.*
  • MZ204

    Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 12-24VDC / 24-48VAC

    369,00 zł  / szt.*
  • MZ203

    Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 110-130VDC / 230-415VAC

    390,00 zł  / szt.*
  • MZ202

    Styk sygnalizacyjny do MCB, RCBO 1NO+1NC Ith=6A 230VAC

    215,00 zł  / szt.*
  • MZ201

    Styk pomocniczy do MCB, RCBO 1NO+1NC Ith=6A 230VAC

    149,60 zł  / szt.*
  • U841

    univers Z Pokrywa do plombowania do urządzeń 2, 5M

    35,00 zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    20 A
  • Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-2
    10 kA
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze -15°C
    24,4 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze -10°C
    24 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze -5°C
    23,5 A
  • Prąd znamio­nowy przy 0°C.
    23,1 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 5°C
    22,6 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 10°C
    22,1 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 15°C
    21,6 A
  • Prąd znamio­nowy przy 20°C.
    21,1 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 25°C
    20,5 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 30°C
    20 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 35°C
    19,4 A
  • Prąd znamio­nowy przy 40°C.
    18,7 A
  • Prąd znamio­nowy przy 45°C.
    18 A
  • Prąd znamio­nowy przy 50°C.
    17,3 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 55°C
    16,6 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 60°C
    15,8 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 65°C
    15 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 70°C
    14,1 A
Archi­tek­tura
  • Układ biegunów
    4P
  • Charak­terystyka wyzwalania
    B
‌Pojem­ność
  • Liczba modułów
    4
Główne atrybuty elek­tryczne
  • Znamio­nowa zwar­ciowa zdol­ność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-1
    6 kA
Instalacja, montaż
  • Nomi­nalny moment obro­towy górny zacisk
    2,80 - 2,80 Nm
  • Nomi­nalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego
    2,80 - 2,80 Nm
  • Nomi­nalny moment dokręcania
    2,80 - 2,80 Nm
  • Typ połączenia dolnego aparatury modu­łowej
    bicon­nect
  • Typ połączenia górnego aparatury modu­łowej
    Zacisk śrubowy
  • Możliwość montażu 360°
    Tak
Napięcie
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    230 - 400 V
  • Typ napięcia zasilania
    AC
  • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
    500 V
  • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
    4000 V
Często­tliwość
  • Często­tliwość
    50 - 60 Hz
Rodzaj połączenia
  • Prze­krój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla prze­wodów litych
    1 - 35 mm²
  • Prze­krój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla prze­wodów elastycz­nych
    1 - 25 mm²
  • Prze­krój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla prze­wodów elastycz­nych
    1 - 25 mm²
  • Prze­krój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla prze­wodów litych
    1 - 35 mm²
  • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
    1 - 25 mm²
  • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
    1 - 35 mm²
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP20
Warunki użyt­ko­wania
  • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2.
    2
  • Klasa ogra­niczenia energii I²t
    3
  • Ochrona przed wilgocią
    Dla wszyst­kich klimatów
  • Zakres temperatur pracy
    -25 - 70 °C
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    11,70 W
Łącz­ność
  • Typ połączenia
    Zacisk śrubowy
  • Wyrów­nanie poziomu zacisków górnych aparatu modu­łowego
    Wyrów­nany zacisk
  • Wyrów­nanie dolnego połączenia dla urządzeń modu­łowych
    Wyrów­nany zacisk
Wymiary
  • Wyso­kość
    83 mm
  • Szero­kość
    70 mm
  • Głębo­kość
    70 mm

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP en-GB 2025-11-20
PDF
67,85 MB
Hager REACH declaration MBN420E
PDF
Hager RoHS report MBN420E
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie MBN420E | Hager Polska

    Zdjęcie produktu MBN420E

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa MBN420E | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa MBN420E

    MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 4P B 20A

    PDF
  • Broszura

    Zdjęcie Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych | Hager Polska

    Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

    Broszura pl-PL 2025-04-07

    PDF
    8,38 MB
  • Katalog

    Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

    Katalog główny - Rozdział energii

    Katalog główny

    PDF
    197,18 MB
  • Narzędzia

    Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

    Apli­kacja Hager Ready

    Twój cyfrowy asystent

    URL
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-13 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-13

    PDF
    813,16 kB
    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-12-08 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-12-08

    PDF
    808,67 kB
    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    MCB Wyłączniki nadprądowe, Icn=6000 A; MBN…E, MBS…, MCN…E, MCS…

    PDF
    383,63 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32