The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.LF, tehalit.ATA, tehalit.EK
    • tehalit.LF - system kanałów elek­tro­in­stalacyj­nych z PVC, PC-ABS, blachy stalowej
    • M7214
    EAN
    4012740839419
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.LF - system kanałów elek­tro­in­stalacyj­nych z PVC, PC-ABS, blachy stalowej

    tehalit.LF Łącznik podstawy, wysokość 30mm M7214

    Cena
    6,10  zł
    / szt. *
    6,10  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.LF Łącznik podstawy, wysokość 30mm

    M7214

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      30 mm
    Materiały
    • Materiał
      Poli­styren (PS)
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    • Kolor
      Czarny
    • Powią­zane serie
      LF 30x30, LF 30x45, LF 30x60, LFH 30x45

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    REACH declaration M7214
    PDF
    RoHS report M7214
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie M7214 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu M7214

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa M7214 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa M7214

      tehalit.LF Łącznik podstawy, wysokość 30mm

      PDF
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

      Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

      Katalog pl-PL 2026-05-14

      PDF
      161,20 MB
    • Narzędzie

      Zdjęcie Cable Management Revit Plugin | Hager Polska

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Licencja na produkt

      Zdjęcie Product_Licence_NF004_1074_LFF | Hager Polska

      Product_Licence_NF004_1074_LFF

      Licencja na produkt International 2021-02-12

      PDF
      1,52 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07

      PDF
      332,42 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-09-30 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-09-30

      PDF
      438,98 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      tehalit.LF Kanały elektroinstalacyjne PVC; G17…, LF…, LFE…, LFF…, M20…, M54…, M72…, MH…

      PDF
      440,32 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      R2293VERZ - tehalit.LFS Wspornik stalowy, 60x200mm, ocynkowany
      R2293VERZ
      tehalit.LFS Wspornik stalowy, 60x200mm, ocynkowany
      Cena
      21,20  zł
      / szt. *
      21,20  zł
      / szt. *
    • 2
      R2292VERZ - tehalit.LFS Wspornik stalowy, 60x150mm, ocynkowany
      R2292VERZ
      tehalit.LFS Wspornik stalowy, 60x150mm, ocynkowany
      Cena
      19,00  zł
      / szt. *
      19,00  zł
      / szt. *
    • 3
      R2291VERZ - tehalit.LFS Wspornik stalowy, 60x100mm, ocynkowany
      R2291VERZ
      tehalit.LFS Wspornik stalowy, 60x100mm, ocynkowany
      Cena
      17,70  zł
      / szt. *
      17,70  zł
      / szt. *
    • 4
      R2290VERZ - tehalit.LFS Wspornik stalowy, 40/60x60mm, ocynkowany
      R2290VERZ
      tehalit.LFS Wspornik stalowy, 40/60x60mm, ocynkowany
      Cena
      16,90  zł
      / szt. *
      16,90  zł
      / szt. *
    • 5
      M7248 - tehalit.LF Klamra, szerokość 90mm
      M7248
      tehalit.LF Klamra, szerokość 90mm
      Cena
      6,10  zł
      / szt. *
      6,10  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32