tehalit.VK flex 10 Kanał grzebieniowy L=250mm jasnoszary M5690
EAN
4012740111195
Liczba w opakowaniu
40 szt.
Grupa rabatowa
TEH
10,80zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Narzędzie do kanał. grzebieniowych 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość10 mm
-
Szerokość10 mm
-
Długość250 mm
-
Szerokość szczeliny8 mm
-
Szerokość gniazda/slotu4,50 mm
Sprzęt
-
Pokrywa w zakresie dostawyNie
Materiały
-
MateriałPoliamid (PA)
-
KolorJasnoszary
Funkcje
-
Jest samogasnącyTak
Normy
-
Klasa palności według UL94V0
Architektura
-
ElastycznyTak
Konfiguracja
-
Ścianka bocznaRowkowana
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Pliki DXF
Pliki DXF International 2023-01-12
DXF44,95 kB -
Pliki STEP
Pliki STEP International 2023-01-12
STP656,16 kB -
Rysunek techniczny produktu
Rysunek techniczny produktu International 2023-01-12
PDF26,17 kB
Więcej materiałów