tehalit.VK flex 20 Kanał grzebieniowy L=500mm jasnoszary M5691
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Nożyce do cięcia szyn 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość0
-
Szerokość0
-
Długość500 mm
-
Szerokość szczeliny8 mm
-
Szerokość gniazda/slotu4,50 mm
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny154 - 154 mm²
-
Pokrywa w zakresie dostawyNie
-
MateriałPoliamid (PA)
-
KolorJasnoszary
-
Jest samogasnącyTak
-
Klasa palności według UL94V0
-
ElastycznyTak
-
Ścianka bocznaRowkowana
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
-
Sposób montażuPłyta montażowa
-
Jest odporny na upływTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa M5691
tehalit.VK flex 20 Kanał grzebieniowy L=500mm jasnoszary
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE 2026-10-30
PDF8,98 MB -
Pliki DXF
Pliki DXF International 2023-01-12
DXF793,01 kB -
Pliki STEP
Pliki STEP International 2026-04-15
STP2,29 MB -
Rysunek techniczny produktu
Product drawing
Rysunek techniczny produktu International 2023-01-12
PDF282,35 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07
PDF292,37 kB