Hager tehalit.VK-flex to jasnoszary (RAL7035), bezhalogenowy, elastyczny kanał grzebieniowy (koryto kablowe) do prowadzenia przewodów z trwałego poliamidu (PA), długość 500 mm. Służy do organizacji i ochrony kabli w szafach sterowniczych, automatyce przemysłowej i wszędzie tam, gdzie wymagane jest elastyczne prowadzenie przewodów. Samogasnący materiał o klasie palności UL94 V0 ogranicza emisję toksycznych dymów i gazów korozyjnych podczas pożaru. Łatwy montaż; dostarczany z taśmą samoprzylepną.
EAN
4012740190527
Liczba w opakowaniu
40 szt.
Grupa rabatowa
TEH
tehalit.VK flex 40 Kanał grzebieniowy L=500mm samoprzylepny jasnoszary L2242
Cena
42,10 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Narzędzie do kanał. grzebieniowych 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość0
-
Szerokość0
-
Długość500 mm
-
Szerokość szczeliny8 mm
-
Szerokość gniazda/slotu4,50 mm
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny620 - 620 mm²
Sprzęt
-
Pokrywa w zakresie dostawyNie
Materiały
-
MateriałPoliamid (PA)
-
KolorJasnoszary
Funkcje
-
Jest samogasnącyTak
Normy
-
Klasa palności według UL94V0
Architektura
-
ElastycznyTak
Konfiguracja
-
Ścianka bocznaRowkowana
Łączność
-
Rodzaj montażuSamoprzylepny
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuPłyta montażowa
Prąd elektryczny
-
Jest odporny na upływTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa L2242
tehalit.VK flex 40 Kanał grzebieniowy L=500mm samoprzylepny jasnoszary
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE 2026-10-30
PDF8,98 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07
PDF292,37 kB
Więcej materiałów