The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wkładki bezpie­cz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpie­cz­nikowe
    • Rozłącz­niki bezpiecz­nikowe listwowe NH i akcesoria
    • LV8X00
    EAN
    3250617654234
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Rozłącz­niki bezpiecz­nikowe listwowe NH i akcesoria

    FV+ Atrapa rozłącznika bezpiecznikowego NH00 185 mm LV8X00

    Cena
    254,10  zł
    / szt. *
    254,10  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    FV+ Atrapa rozłącznika bezpiecznikowego NH00 185 mm

    LV8X00

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Bezpiecznik
    • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
      NH00
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Bez
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie śrubowe
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      Bez
    • Typ pokrywy zacisków
      Bez
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      3
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 55 °C
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      14 - 14 Nm
    • Moment dokręcania dla mocowania na szynie zbior­czej
      14 - 14 Nm
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP2X
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      690 - 690 V
    Wymiary
    • Odle­głość szyn zbior­czych
      185 mm
    • Wyso­kość
      676 mm
    • Głębo­kość
      105 mm
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Zabez­pie­czenie elek­tryczne
    • Ze wskaź­nikiem awarii
      Nie
    Funkcje
    • Rozłączenie obustronne
      Nie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration LV8X00
    PDF
    RoHS report LV8X00
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie LV8X00 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu LV8X00

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa LV8X00 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa LV8X00

      FV+ Atrapa rozłącznika bezpiecznikowego NH00 185 mm

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB 2026-04-28 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB 2026-04-28

      PDF
      31,22 MB
      Zdjęcie Instrukcja montażu pl-PL 2026-04-28 | Hager Polska

      Instrukcja montażu pl-PL 2026-04-28

      PDF
      44,39 MB
    • Broszura

      Zdjęcie MDS - broszura | Hager Polska

      MDS - broszura

      Broszura pl-PL 2025-04-17

      PDF
      8,08 MB
      Zdjęcie univers N - Kompletny system do 1600 A | Hager Polska

      univers N - Kompletny system do 1600 A

      Broszura pl-PL 2026-02-25

      PDF
      13,77 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24

      PDF
      297,91 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      LVZ001A - LV zaciski pryzmowe 150mm2 (3 szt.) NH00 szyny 185mm przewody Cu i Al
      LVZ001A
      LV zaciski pryzmowe 150mm2 (3 szt.) NH00 szyny 185mm przewody Cu i Al
      Cena
      194,50  zł
      / szt. *
      194,50  zł
      / szt. *
    • 2
      LVZ00A - LV zaciski pryzmowe 95mm2 (3 szt.) NH00 szyny 185mm przewody Cu i Al
      LVZ00A
      LV zaciski pryzmowe 95mm2 (3 szt.) NH00 szyny 185mm przewody Cu i Al
      Cena
      108,10  zł
      / szt. *
      108,10  zł
      / szt. *
    • 3
      LVZW150 - LV przekładnik prąd. rozł.bezp.listw.LVSG NH1/2/3 150/5A 2.5VA kl.1 nieleg.
      LVZW150
      LV przekładnik prąd. rozł.bezp.listw.LVSG NH1/2/3 150/5A 2.5VA kl.1 nieleg.
      Cena
      245,60  zł
      / szt. *
      245,60  zł
      / szt. *
    • 4
      LVZW250 - LV przekładnik prąd. do rozł.bezp.listw.LVSG NH1/2/3 250/5A 5VA kl.1 nieleg.
      LVZW250
      LV przekładnik prąd. do rozł.bezp.listw.LVSG NH1/2/3 250/5A 5VA kl.1 nieleg.
      Cena
      245,60  zł
      / szt. *
      245,60  zł
      / szt. *
    • 5
      LVZW400 - LV przekładnik prąd. do rozł.bezp.listw.LVSG NH1/2/3 400/5A 5VA kl.1 nieleg.
      LVZW400
      LV przekładnik prąd. do rozł.bezp.listw.LVSG NH1/2/3 400/5A 5VA kl.1 nieleg.
      Cena
      245,60  zł
      / szt. *
      245,60  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32