LT podstawa bezpiecz. NH00 3P 160A 690VAC płyta motaż. zaciski klatkowe 95mm2 LT050U
Cena
213,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In160 A
-
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
-
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy lcc50 kA
-
Znamionowy prąd krótkotrwały Icw 1s IEC 609475 kA
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH00
Architektura
-
Liczba biegunów3
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtyku wyjściowegoZacisk klatkowy
-
Typ złącza/wtyku wejściowegoZacisk klatkowy
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego6 - 95 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego6 - 95 mm²
-
Typ połączenia wyjściowegoPołączenie bezpośrednie
-
Typ połączenia wejściowegoPołączenie bezpośrednie
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania4,5 - 4,5 Nm
-
Sposób montażuPłyta montażowa
-
Możliwość montażu pionowegoTak
-
MontażPionowy
Moc
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)9 W
-
Moc rozproszona przy pełnym obciążeniu45 W
-
Maksymalna moc rozproszona (we wkładce topikowej)12 W
Napięcie
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui1000 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)400 - 690 V
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Tylko do użytku wewnętrznego
-
NormaIEC/EN 60269
Łączność
-
Rodzaj montażuMontaż zaciskowy
Wymiary
-
Długość80 mm
-
Szerokość106 mm
-
Wysokość206 mm
Wytrzymałość
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)1400
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)200
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Funkcje
-
Posiada mechanizm obrotowyNie
Warunki użytkowania
-
Temperatura przechowywania/transportu-25 - 55 °C
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-23
-
Zakres temperatur pracy-25 - 55 °C
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa LT050U
LT podstawa bezpiecz. NH00 3P 160A 690VAC płyta motaż. zaciski klatkowe 95mm2
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24
PDF246,08 kB
Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe NH rozmiar 00, 1, 2; LT…U
PDF186,32 kB
Więcej materiałów