The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wkładki bezpie­cz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpie­cz­nikowe
    • Wkładki i podstawy bezpiecz­nikowe cylindryczne
    • LSN402
    EAN
    3250614120022
    Liczba w opakowaniu
    6 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    Apli­kacja Hager Ready
    • Wkładki i podstawy bezpiecz­nikowe cylindryczne
    • Wkładki cylindryczne
    • Zobacz więcej

    Modułowa podstawa bezpiecznikowa 2P wkł.bezp.cyl.L32 8X32mm, 25A 400VAC LSN402

    Cena
    121,80  zł
    / szt. *
    121,80  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Modułowa podstawa bezpiecznikowa 2P wkł.bezp.cyl.L32 8X32mm, 25A 400VAC

    LSN402

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Modu­łowa szyna fazowa 1 dostępne produkty
    • Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Modu­łowa szyna fazowa
    • Akcesoria mechaniczne
    • KB163P

      Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma 1P 10mm2 13M powłoka brązowa

      41,00  zł  / szt.*
    • LB026

      Zestaw do łączenia podstaw bezpiecznikowych serii L31 i L38

      19,50  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      76,50 mm
    • Szero­kość
      34,90 mm
    • Głębo­kość
      76,90 mm
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      2
    • Układ biegunów
      2P
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      25 A
    • Prąd znamio­nowy wkładki bezpiecz­nikowej
      2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      2
    Tylko do użytku wewnętrz­nego
    • Liczba półmo­dułów 17,5 mm
      4
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -40 - 70 °C
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      2,20 - 2,20 Nm
    • Sposób montażu
      Szyna DIN
    Moc
    • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
      2,90 W
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      690 V
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      6000 V
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    • Kategoria prze­pię­ciowa
      4
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP2X
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla prze­wodów elastycz­nych
      1 - 16 mm²
    • Prze­krój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla prze­wodów litych
      1 - 16 mm²
    Bezpiecznik
    • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
      8.5 x 31.5
    Pokrywa, drzwi
    • Z mechanizmem ryglu­jącym
      Tak

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration LSN402
    PDF
    RoHS report LSN402
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie LSN402 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu LSN402

    • Broszura

      Zdjęcie Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych | Hager Polska

      Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

      Broszura pl-PL 2025-04-07

      PDF
      8,38 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-20 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-20

      PDF
      187,55 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      LF320PV - Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH-10 10x38mm gPV 20A 1000VDC
      LF320PV
      Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH-10 10x38mm gPV 20A 1000VDC
      Cena
      68,10  zł
      / szt. *
      68,10  zł
      / szt. *
    • 2
      LR703 - Modułowa podstawa bezpiecznikowa 3P wkł.bezp.cyl.L58 22x58mm 125A 690VAC
      LR703
      Modułowa podstawa bezpiecznikowa 3P wkł.bezp.cyl.L58 22x58mm 125A 690VAC
      Cena
      502,00  zł
      / szt. *
      502,00  zł
      / szt. *
    • 3
      LR604 - Modułowa podstawa bezpiecznikowa 3P+N wkł.bezp.cyl.L51 14x51mm 50A 690VAC
      LR604
      Modułowa podstawa bezpiecznikowa 3P+N wkł.bezp.cyl.L51 14x51mm 50A 690VAC
      Cena
      495,00  zł
      / szt. *
      495,00  zł
      / szt. *
    • 4
      L53201 - Mod. podst. bezp. 1P+N z lamp. kontr. 230VAC wkł.bezp.cyl.L38 10x38mm 32A 400VAC
      L53201
      Mod. podst. bezp. 1P+N z lamp. kontr. 230VAC wkł.bezp.cyl.L38 10x38mm 32A 400VAC
      Cena
      121,80  zł
      / szt. *
      121,80  zł
      / szt. *
    • 5
      LF312PV - Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH-10 10x38mm gPV 12A 1000VDC
      LF312PV
      Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH-10 10x38mm gPV 12A 1000VDC
      Cena
      68,10  zł
      / szt. *
      68,10  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32