The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Kontakt
  • Mapa dystrybutorów
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wkładki bezpie­cz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpie­cz­nikowe
    • Wkładki i podstawy bezpiecz­nikowe cylindryczne
    • LSN401
    EAN
    3250614120015
    Liczba w opakowaniu
    12 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    Apli­kacja Hager Ready
    • Wkładki i podstawy bezpiecz­nikowe cylindryczne

    Modułowa podstawa bezpiecznikowa 1P wkł.bezp.cyl.L32 8X32mm, 25A 400VAC LSN401

    Cena
    51,00 zł
    / szt. *
    51,00 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Modułowa podstawa bezpiecznikowa 1P wkł.bezp.cyl.L32 8X32mm, 25A 400VAC

    LSN401

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Modu­łowa szyna fazowa 1 dostępne produkty
    • Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Modu­łowa szyna fazowa
    • Akcesoria mechaniczne
    • KB163P

      Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma 1P 10mm2 13M powłoka brązowa

      39,00 zł  / szt.*
    • LB026

      Zestaw do łączenia podstaw bezpiecznikowych serii L31 i L38

      18,50 zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      76,50 mm
    • Szero­kość
      17,50 mm
    • Głębo­kość
      76,90 mm
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      1
    • Układ biegunów
      1P
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      25 A
    • Prąd znamio­nowy wkładki bezpiecz­nikowej
      2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      1
    Tylko do użytku wewnętrz­nego
    • Liczba półmo­dułów 17,5 mm
      2
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -40 - 70 °C
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      2,20 - 2,20 Nm
    • Sposób montażu
      Szyna DIN
    Moc
    • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
      2,90 W
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      690 V
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      6000 V
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    • Kategoria prze­pię­ciowa
      4
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP2X
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla prze­wodów elastycz­nych
      1 - 16 mm²
    • Prze­krój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla prze­wodów litych
      1 - 16 mm²
    Bezpiecznik
    • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
      8.5 x 31.5
    Pokrywa, drzwi
    • Z mechanizmem ryglu­jącym
      Tak

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration LSN401
    PDF
    RoHS report LSN401
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie LSN401 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu LSN401

    • Broszura

      Zdjęcie Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych | Hager Polska

      Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

      Broszura pl-PL 2025-04-07

      PDF
      8,38 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-20 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-20

      PDF
      187,55 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      L8532C06 - Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna C 8,5x32mm gG 6A 400VAC
      L8532C06
      Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna C 8, 5x32mm gG 6A 400VAC
      Cena
      13,10 zł
      / szt. *
      13,10 zł
      / szt. *
    • 2
      L936C1-10 - Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna C1 9x36mm gG 10A 400VAC
      L936C1-10
      Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna C1 9x36mm gG 10A 400VAC
      Cena
      13,10 zł
      / szt. *
      13,10 zł
      / szt. *
    • 3
      SB432PV - Modułowy rozłącznik izolacyjny do systemów fotowoltaicznych 4P 32A 1000 VDC
      SB432PV
      Modułowy rozłącznik izolacyjny do systemów fotowoltaicznych 4P 32A 1000 VDC
      Cena
      445,00 zł
      / szt. *
      445,00 zł
      / szt. *
    • 4
      LF301M - Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH-10 10x38mm aM 1A 500VAC
      LF301M
      Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH-10 10x38mm aM 1A 500VAC
      Cena
      33,20 zł
      / szt. *
      33,20 zł
      / szt. *
    • 5
      LF325M - Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH-10 10x38mm aM 25A 400VAC
      LF325M
      Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH-10 10x38mm aM 25A 400VAC
      Cena
      33,20 zł
      / szt. *
      33,20 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32