![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
Wkładka bezp. nożowa NH2 wsk.podw. uchwyt nieiz. gTr 180A 400VAC LNH20180M4T
EAN
3250614126178
Liczba w opakowaniu
3 szt.
Grupa rabatowa
WEB
Cena
122,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Uchwyt do wkładek bezpiecznikowych NH 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Charakterystyka wyzwalaniagTr
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH2
-
Charakterystyka bezpiecznikagTr
Napięcie
-
Typ napięcia zasilaniaAC
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy180 A
Warunki użytkowania
-
IzolowanyNie
Główne atrybuty elektryczne
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn AC zgodnie z PN-EN-60898-1100 kA
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego13,50 W
Wymiary
-
Wysokość150 mm
-
Szerokość42 mm
-
Głębokość72 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2020-03-03
PDF95,81 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2023-06-08
PDF777,17 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2023-02-21
PDF699,45 kB
Więcej materiałów