Wkładka bezp. nożowa NH2 wsk.podw. uchwyt nieiz. gTr 108A 400VAC LNH20108M4T
Cena
152,10 zł
/ Sztuka
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Uchwyt do wkładek bezpiecznikowych NH 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Charakterystyka wyzwalaniagTr
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH2
-
Charakterystyka bezpiecznikagTr
Napięcie
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)400 - 400 V
-
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz400 - 400 V
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In108 A
Warunki użytkowania
-
IzolowanyNie
Główne atrybuty elektryczne
-
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-1100 kA
Moc
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)9,40 W
Wymiary
-
Wysokość150 mm
-
Szerokość42 mm
-
Głębokość72 mm
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa LNH20108M4T
Wkładka bezp. nożowa NH2 wsk.podw. uchwyt nieiz. gTr 108A 400VAC
PDF -
ProductECDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15
PDF296,50 kB
EU Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2023-06-08
PDF777,17 kB
Wi?cej materia?ów