The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wkładki bezpie­cz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpie­cz­nikowe
    • Wkładki bezpiecz­nikowe D/D0 i akcesoria
    • LNDZ10
    EAN
    3250614131615
    Liczba w opakowaniu
    25 szt.
    Grupa rabatowa
    WEB
    • Wkładki bezpiecz­nikowe D/D0 i akcesoria

    Wkładka bezpiecznikowa NDZ DI/E16 wyk.zwłoczne gG 10A 500VAC LNDZ10

    Cena
    14,10  zł
    / szt. *
    14,10  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Wkładka bezpiecznikowa NDZ DI/E16 wyk.zwłoczne gG 10A 500VAC

    LNDZ10

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Bezpiecznik
    • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
      NDz
    • Charak­terystyka bezpiecz­nika
      gG
    Główne atrybuty elek­tryczne
    • Znamio­nowa zwar­ciowa zdol­ność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-1
      4 kA
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      10 A
    Materiały
    • Kolor
      Czer­wony

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration LNDZ10
    PDF
    RoHS report LNDZ10
    PDF

    Pobierz

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa LNDZ10 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa LNDZ10

      Wkładka bezpiecznikowa NDZ DI/E16 wyk.zwłoczne gG 10A 500VAC

      PDF
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      LE1863 - Wkładka topikowa D02 gG 63A 400VAC
      LE1863
      Wkładka topikowa D02 gG 63A 400VAC
      Cena
      19,30  zł
      / Sztuka *
      19,30  zł
      / Sztuka *
    • 2
      LE1416 - Wkładka bezpiecznikowa D01 gG 16A 400VAC
      LE1416
      Wkładka bezpiecznikowa D01 gG 16A 400VAC
      Cena
      8,90  zł
      / Sztuka *
      8,90  zł
      / Sztuka *
    • 3
      LE1410 - Wkładka bezpiecznikowa D01 gG 10A 400VAC
      LE1410
      Wkładka bezpiecznikowa D01 gG 10A 400VAC
      Cena
      8,90  zł
      / Sztuka *
      8,90  zł
      / Sztuka *
    • 4
      LE1835 - Wkładka topikowa D02 gG 35A 400VAC
      LE1835
      Wkładka topikowa D02 gG 35A 400VAC
      Cena
      8,70  zł
      / Sztuka *
      8,70  zł
      / Sztuka *
    • 5
      LE1418S - Klucz do wstawek kalibrujących D01-D03 PS01-03
      LE1418S
      Klucz do wstawek kalibrujących D01-D03 PS01-03
      Cena
      137,20  zł
      / Sztuka *
      137,20  zł
      / Sztuka *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32