The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wkładki bezpie­cz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpie­cz­nikowe
    • Wkładki bezpiecz­nikowe D/D0 i akcesoria
    • LNDZ04
    EAN
    3250614131592
    Liczba w opakowaniu
    25 szt.
    Grupa rabatowa
    WEB
    • Wkładki bezpiecz­nikowe D/D0 i akcesoria

    Wkładka bezpiecznikowa NDZ DI/E16 wyk.zwłoczne gG 4A 500VAC LNDZ04

    Cena
    13,40 zł
    / szt. *
    13,40 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Wkładka bezpiecznikowa NDZ DI/E16 wyk.zwłoczne gG 4A 500VAC

    LNDZ04

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Bezpiecznik
    • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
      NDz
    • Charak­terystyka bezpiecz­nika
      gG
    Główne atrybuty elek­tryczne
    • Znamio­nowa zwar­ciowa zdol­ność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-1
      4 kA
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      4 A
    Materiały
    • Kolor
      Brązowy

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration LNDZ04
    PDF
    RoHS report LNDZ04
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie LNDZ04 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu LNDZ04

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa LNDZ04 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa LNDZ04

      Wkładka bezpiecznikowa NDZ DI/E16 wyk.zwłoczne gG 4A 500VAC

      PDF
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      LE1863 - Wkładka topikowa D02 gG 63A 400VAC
      LE1863
      Wkładka topikowa D02 gG 63A 400VAC
      Cena
      18,00 zł
      / szt. *
      18,00 zł
      / szt. *
    • 2
      LE1416 - Wkładka bezpiecznikowa D01 gG 16A 400VAC
      LE1416
      Wkładka bezpiecznikowa D01 gG 16A 400VAC
      Cena
      8,30 zł
      / szt. *
      8,30 zł
      / szt. *
    • 3
      LE1820 - Wkładka topikowa D02 gG 20A 400VAC
      LE1820
      Wkładka topikowa D02 gG 20A 400VAC
      Cena
      6,40 zł
      / szt. *
      6,40 zł
      / szt. *
    • 4
      LE14M - Sprężyna redukcyjna do szufladek L7xM dla bezpieczników D01 12szt.
      LE14M
      Sprężyna redukcyjna do szufladek L7xM dla bezpieczników D01 12szt.
      Cena
      67,70 zł
      / szt. *
      67,70 zł
      / szt. *
    • 5
      LE14SK - Główka bezpiecznikowa ceramiczna D01 PK01 E14 16A 400VAC 250VDC
      LE14SK
      Główka bezpiecznikowa ceramiczna D01 PK01 E14 16A 400VAC 250VDC
      Cena
      8,20 zł
      / szt. *
      8,20 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32