LLK-3 rozł. izol. z bezp. 3P 630A 400VAC odp.lewy AC23B LLK721

EAN
4049857170142
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
6637,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    3 P
  • Układ biegunów
    3 P
Napięcie
  • Znamio­nowe napięcie izolacji Ui
    1000 V
  • Znamio­nowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
    8000 V
Prąd
  • Prąd zwar­ciowy umowny
    80 kA
  • Prąd znamio­nowy In
    630 A
  • Obcią­żal­ność prądowa prądu prze­mien­nego AC23 w kategorii B
    630 A
Bezpiecznik
  • Wiel­kość wkładki bezpiecz­nikowej
    NH3
Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    149.5 mm
  • Długość
    590 mm
  • Szero­kość produktu
    280 mm
  • busbar­distance
    185 mm
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    295 W
Wytrzyma­łość
  • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
    200
  • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
    800
Materiał
  • Waga miedzi w produkcie
    6.695 kg
  • Waga srebra w produkcie
    0.018 kg
Instalacja / Montaż
  • Moment dokręca­jący
    30 Nm
  • Przy­sto­so­wany do montażu szyn
    Tak
  • Przy­sto­so­wany do montażu central­nego od frontu
    Nie
  • Przy­sto­so­wany do montażu na podłodze
    Nie
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu elastycz­nego (linka) w zacisku
    95mm²
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -25…55 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie