
LLK-3 rozł. izol. z bezp. 3P+N 630A 400VAC odp.prawy AC22B LLK289
EAN
4049857165926
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
10120,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Odłączniki z bezpiecznikami akcesoriów 5 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH3
Architektura
-
Liczba biegunów4
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy630 A
-
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC23 kategoria B630 A
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania30 - 30 Nm
Wytrzymałość
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)200
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)800
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego392 W
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego95 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego95 mm²
Wymiary
-
Wysokość299,50 mm
-
Szerokość280 mm
-
Długość590 mm
Napięcie
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui1000 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp8000 V
Kabel
-
Pozycja wejścia kablaBoczny
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2014-01-22
PDF2,25 MB -
Dane techniczne — Karta charakterystyki
Dane techniczne — Karta charakterystyki en-GB, de-DE 2017-08-02
PDF296,17 kBDane techniczne — Karta charakterystyki en-GB, de-DE 2017-08-02
PDF296,17 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami, seria LL, grupa 3; LLK…, LLL…
PDF186,73 kB
Więcej materiałów