LLG-2 rozł. izol. z bezp. 3P 400A 400VAC 3xCT400-5S NO/NC SKL odp.prawy AC22B LLG120
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Odłączniki z bezpiecznikami akcesoriów 5 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH2
-
Liczba biegunów3
-
Prąd znamionowy400 A
-
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC23 kategoria B400 A
-
Nominalny moment dokręcania30 - 30 Nm
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)200
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)800
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego110 W
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego35 - 300 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego35 - 300 mm²
-
Wysokość149,50 mm
-
Szerokość/grubość szyny zbiorczej10 - 10 mm
-
Długość590 mm
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui1000 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp8000 V
-
Pozycja wejścia kablaBoczny
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa LLG120
LLG-2 rozł. izol. z bezp. 3P 400A 400VAC 3xCT400-5S NO/NC SKL odp.prawy AC22B
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2014-01-22
PDF2,25 MB -
Dane techniczne — Karta charakterystyki
Dane techniczne — Karta charakterystyki en-GB, de-DE 2017-08-02
PDF296,17 kB
Dane techniczne — Karta charakterystyki en-GB, de-DE 2017-08-02
PDF296,17 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of conformity for Switch-disconnectors-fuse /base device 3 and 4, AC690V, size 2
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-01-22
PDF357,55 kB