tehalit.LKG Kanał grzebieniowy PVC z pokrywą, 37x100mm, szary LKG3710007030B
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Tulejka dystansowa 2 dostępne produkty -
Rozeta śrubowa 1 dostępne produkty -
Nożyce do cięcia szyn 1 dostępne produkty -
Narzędzie do kanał. grzebieniowych 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość35 mm
-
Szerokość100 mm
-
Długość2000 mm
-
Szerokość szczeliny4 mm
-
Szerokość gniazda/slotu4 mm
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny2732 - 2732 mm²
-
Pokrywa w zakresie dostawyTak
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
KolorSzary
-
Kod RAL7030
-
Jest samogasnącyTak
-
Klasa palności według UL94V0
-
ElastycznyNie
-
Ścianka bocznaRowkowana
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
-
Sposób montażuPłyta montażowa
-
Jest odporny na upływTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa LKG3710007030B
tehalit.LKG Kanał grzebieniowy PVC z pokrywą, 37x100mm, szary
PDF -
Pliki STEP
Step Model LKG3710007030B
Pliki STEP International 2026-04-15
STP586,29 kB -
Dane techniczne — Karta katalogowa
Product sheet for slotted trunking system LKG in English
Dane techniczne — Karta katalogowa en-GB 2018-10-11
PDF364,09 kB
Product sheet for slotted trunking system LKG in German
Dane techniczne — Karta katalogowa de-DE 2018-10-11
PDF370,56 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07
PDF304,62 kB
tehalit.LKG Kanały grzebieniowe PVC; LK…, LKG…
PDF216,06 kB