tehalit.LKG Kanał grzebieniowy PVC z pokrywą, 37x25mm, szary LKG3702507030B
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Tulejka dystansowa 2 product.page.accessories.products-available -
Rozeta śrubowa 1 product.page.accessories.products-available -
Nożyce do cięcia szyn 1 product.page.accessories.products-available -
Narzędzie do kanał. grzebieniowych 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość35 mm
-
Szerokość25 mm
-
Długość2000 mm
-
Szerokość szczeliny4 mm
-
Szerokość gniazda/slotu4 mm
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny620 - 620 mm²
-
Pokrywa w zakresie dostawyTak
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
KolorSzary
-
Kod RAL7030
-
Jest samogasnącyTak
-
Klasa palności według UL94V0
-
ElastycznyNie
-
Ścianka bocznaRowkowana
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
-
Sposób montażuPłyta montażowa
-
Jest odporny na upływTak
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa LKG3702507030B
tehalit.LKG Kanał grzebieniowy PVC z pokrywą, 37x25mm, szary
PDF -
ProductBimStep
Step Model LKG3702507030B
Pliki STEP International 2026-04-15
STP636,78 kB -
ProductDataSheet
Product sheet for slotted trunking system LKG in English
Dane techniczne — Karta katalogowa en-GB 2018-10-11
PDF364,09 kB
Product sheet for slotted trunking system LKG in German
Dane techniczne — Karta katalogowa de-DE 2018-10-11
PDF370,56 kB -
ProductECDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07
PDF304,62 kB
tehalit.LKG Kanały grzebieniowe PVC; LK…, LKG…
PDF216,06 kB