tehalit.LKG Pokrywa kanału grzebieniowego PVC, szerokość 100mm, szary LK3710027030
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 3 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Szerokość100 mm
-
Długość2000 mm
-
Szerokość pokrywy100 mm
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
Kod RAL7030
-
KolorSzary
-
Powiązane serieLKG 37x100, LKG 50x100, LKG 75x100
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa LK3710027030
tehalit.LKG Pokrywa kanału grzebieniowego PVC, szerokość 100mm, szary
PDF -
Dane techniczne — Karta produktu
Product sheet for slotted trunking system LKG in English
Dane techniczne — Karta produktu en-GB 2018-10-11
PDF364,09 kB
Product sheet for slotted trunking system LKG in German
Dane techniczne — Karta produktu de-DE 2018-10-11
PDF370,56 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
tehalit.LKG Kanały grzebieniowe PVC; LK…, LKG…
PDF216,06 kB