tehalit.LFS Kąt płaski, 60x200mm, ocynkowany LFS602005VERZ

EAN
4012740023269
Liczba w opakowaniu
4 PCEs
Grupa rabatowa
TEH
266,80zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Kompa­ty­bil­ność
  • Zgod­ność produktu
    LFS
Wymiary
  • Wyso­kość kanału
    60 mm
  • Szero­kość kanału
    200 mm
  • Wymiar a
    50 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Pokrywa z uszczelką
    -
Materiał
  • Kolor
    ocyn­ko­wany
  • Powierzchnia
    pokryty galwanicznie
Ustawienia
  • Zakres
    90 °
Bezpie­czeń­stwo
  • Odpor­ność na porażenia
    IK08
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…60 °C

Pobierz

Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie