tehalit.LFS Kąt zewnętrzny, 60x100mm, ocynkowany LFS601003VERZ
EAN
4012740023146
Liczba w opakowaniu
2 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
323,90zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość60 mm
-
Szerokość100 mm
Akcesoria
-
Typ akcesoriówFormowany
Ustawienia
-
Zakres90 - 90
Materiały
-
MateriałStal
-
ObróbkaOcynkowany
-
KolorOcynkowane
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK08
-
Klasa ochronności IPIP30
Normy
-
Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12Tak
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 60 °C
Sprzęt
-
Z folią ochronnąNie
-
Powiązane serieLFS 60x100
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Certyfikat produktu
Certyfikat produktu de-DE 2022-06-28
PDF1,43 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2021-09-30
PDF633,95 kB
Więcej materiałów