tehalit.LFH Kanał elektroinstalacyjny bezhalogenowy 60x150mm, jasnoszary LFH6015007035
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Łącznik do kanału ściennego 1 dostępne produkty -
Przegroda do kanału instalacyjnego 1 dostępne produkty -
Końcówka do kanału instalacyjnego 1 dostępne produkty -
Kąt zewnętrzny do kanału instalacyjnego 1 dostępne produkty -
Kąt płaski do kanału instalacyjnego 1 dostępne produkty -
Kąt wewnętrzny do kanału instalacyjnego 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość60 mm
-
Szerokość150 mm
-
Długość2000 mm
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny7122 - 7122 mm²
-
Typ pokrywyLuźne
-
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)30
-
MateriałPC/ABS
-
WykończenieBarwiony
-
Kod RAL7035
-
KolorJasnoszary
-
PrzezroczystyNie
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
-
Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12Nie
-
Zakres temperatur pracy-5 - 90 °C
-
Akcesoria łączenioweWyposażony w łączniki podstawy
-
Liczba przegród0
-
Liczba przegród1 - 1
-
Liczba partycji z możliwością połączenia wtykowego3
-
Zacisk mocujący linkę w zestawieTak
-
Liczba klamer do kabli na metr2
-
Z folią ochronnąNie
-
Z obróbką antybakteryjnąNie
-
Dostarczany w rolkachNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa LFH6015007035
tehalit.LFH Kanał elektroinstalacyjny bezhalogenowy 60x150mm, jasnoszary
PDF -
Katalog
Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
Katalog pl-PL 2026-05-14
PDF161,20 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07
PDF332,42 kB
Deklaracja zgodności UE
tehalit.LFH Kanały elektroinstalacyjne bezhalogenowe PC/ABS; G17…, LF…, LFF…, LFH…, M54…, M72…, MH…
PDF361,26 kB